LR Mate 200𝑖D/4S
Share
Robotul extrem de compact LR Mate 200𝑖D/4S cu braț scurt cu 6 axe este proiectat pentru spații restrânse și mașini compacte. Ușor de integrat, acest model este, de asemenea, disponibil cu o gamă largă de opțiuni, inclusiv funcții inteligente integrate, cum ar fi funcția de vizualizare a robotului și de detectare a forței și pachete de aplicații dedicate.
Sarcina utilă robot
4 kg
Raza de acțiune robot
550 mm
Axe
6
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Industrii
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Asistarea mașinilor CNC
Automatizați asistarea mașinilor cu ajutorul roboților pentru a vă îmbunătăți semnificativ producția, oferind o precizie superioară și o funcționare continuă, spre deosebire de asistarea manuală. Creșteți eficiența, obțineți o producție constantă, reduceți costurile cu forța de muncă și adăugați valoare substanțială întregului proces de producție.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Asamblare
Automatizați procesele de asamblare cu ajutorul roboților pentru a obține avantaje semnificative față de metodele manuale. Asigurați precizie și consecvență de neegalat, reducând erorile și garantând o producție de înaltă calitate. Creșteți viteza de producție permițând funcționarea continuă fără oboseală, ceea ce sporește randamentul. Creșteți eficiența, calitatea și siguranța, făcând din automatizare o investiție strategică pentru orice operațiune de producție.
Inspecția vizuală robotică
Tehnologia de inspecție vizuală vă îmbunătățește procesele de producție cu sisteme automate bazate pe imagini care inspectează și analizează cu precizie obiectele. Soluțiile avansate de inspecție vizuală utilizează camere, senzori de vedere și software de ultimă generație pentru a capta și procesa imagini, a detecta defecte, a măsura dimensiuni și a se asigura că produsele dvs. îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.
Electronică
Oferim soluții de automatizare pentru producția de electronice și cleanroom.
Alimente și băuturi
Industria alimentară și a băuturilor este pâinea și sarea noastră. Contactați-ne astăzi pentru a pune experiența noastră în robotică în industria alimentară și a băuturilor în slujba dvs.
Robotică și automatizare pentru industria medicală
Sporirea eficienței industriei medicale prin robotică și automatizare!
Depozitare, logistică, poștă și colete
Oferta largă de roboți FANUC pentru depozite se potrivește nevoilor oricărei persoane care dorește să aplice automatizarea în depozitul, centrul de distribuție, centrul de comenzi și multe altele.