The FANUC LR Mate/10-11A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR-10𝑖A/10

LR-10𝑖A/10, un robot compact cu 6 axe, excelează în manipularea mașinilor și în diverse sarcini de preluare, întâlnite în mod obișnuit în depozite și logistică. Perfect pentru instalațiile cu spațiu limitat, brațul său subțire încarcă și descarcă cu pricepere piese în cadrul mașinilor-unelte. Cântărind doar 46 kg, acesta poate fi montat pe podea, inversat sau poziționat în unghi. În plus, integrarea fără efort cu AGV-uri sau alte platforme mobile permite automatizarea mașinilor subutilizate și a operațiunilor repetitive. Maximizați eficiența și spațiul cu LR-10𝑖A/10, soluția versatilă pentru nevoile compacte de automatizare.
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1101 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Faceți cunoștință cu LR-10𝑖A/10

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for

Ideal pentru medii dure

Funcționare cu încredere în medii dure. Designul său complet închis, clasificat IP67, îl protejează de stropii de lichid de răcire și de praful de prelucrare, făcându-l perfect pentru încărcarea și descărcarea mașinilor-unelte.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Articulație puternică

Alegerea ideală pentru aplicații de manipulare a mașinilor, asamblare și ambalare, beneficiind de o inerție a articulației de 0,28 kgm² și o forță de apăsare de 170 N.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Integrare perfectă

Integrați cu ușurință acest robot într-o mașină fără a interfera cu contururile datorită unei ieșiri opționale a cablului de conectare de jos.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Performanță puternică

Profitați de designul care economisește spațiu. Cu o sarcină utilă de 10 kg și o articulație robustă, acest robot ușor are o performanță puternică și este ideal pentru utilizarea în spații restrânse.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sarcină utilă suplimentară

Aveți nevoie de o prindere mai puternică? Manipulați sarcini utile de 13 kg cu o anvergură ușor redusă. Ideal pentru lucrul în spații restrânse și manipularea obiectelor mai grele.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate maximă

Creșteți flexibilitatea și economisiți spațiu pe podea cu montarea pe tavan sau în unghi. În plus, designul compact și serviciile integrate minimizează interferențele robotice și facilitează integrarea.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1101 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Machine tending with FANUC Robot. FANUC CRX Robot loading/unloading FANUC Robodrill machining center.

Seria LR-10

Robot ușor, puternic și cu rază lungă de acțiune într-un pachet compact. Explorați acum seria noastră LR-10!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

Roboții FANUC automatizează producția de monede la Swissmint

Automatizarea întregului proces de batere a monedelor, de la monedele individuale până la cutiile paletizate finite, nu este o treabă ușoară. Cu toate acestea, aceasta a fost sarcina cu care s-a confruntat Swissmint, Monetăria federală a Elveției. Pentru a transforma acest concept complex în realitate, Swissmint utilizează roboți FANUC de înaltă performanță în sarcini care includ preluarea și plasarea, asamblarea cutiilor și paletizarea.

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS
Smith+Nephew

Un spațiu sigur pentru prelucrarea implanturilor

Îngrijirea mașinilor (încărcare și descărcare) este una dintre cele mai populare aplicații pentru un robot industrial, datorită eliminării costurilor cu forța de muncă și creșterii randamentului producției. Cu toate acestea, într-o instalație industrială aglomerată, cum este posibil să se asigure siguranța angajaților aflați în imediata apropiere a unei astfel de instalații rapide și puternice? Utilizarea tehnologiei FANUC Dual Check Safety la Smith+Nephew, lider mondial în domeniul tehnologiei medicale, demonstrează soluția optimă.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

Succesul celulei robot FANUC conduce la un nou flux de venituri

Ce iau în considerare majoritatea companiilor de prelucrare la comandă atunci când doresc să atingă următorul nivel de eficiență, productivitate și fiabilitate? Răspunsul, desigur, este automatizarea. Tocmai din acest motiv, WU Mechanische Werkstätte GmbH, cu sediul în Germania, a construit o celulă de automatizare - dotată cu un robot industrial FANUC - pentru încărcarea și descărcarea uneia dintre propriile mașini-unelte. Doi ani mai târziu, unui vizitator i-a plăcut conceptul atât de mult încât a cerut WU să îi construiască și lui una. Acest lucru a marcat începutul unui flux de venituri suplimentare bazat pe proiectarea și construirea de celule de automatizare cu roboți industriali de înaltă performanță de la FANUC.