Tehnologia Loop
Automatizarea procesului de fabricare a preformelor compozite cu ritm ridicat devine realitate
Loop Technology utilizează roboți industriali din seria FANUC M-2000 pentru a sprijini dezvoltarea sistemului său de automatizare a preformelor din compozite FibreLINE, destinat sectorului aerospațial. Roboții manevrează efectori finali mari și complexi cu o precizie excepțională, contribuind la obținerea unor viteze de depunere revoluționare, a unui acces îmbunătățit la celule și a unei repetabilități a calității pentru structurile aeronavelor de nouă generație.
Share
Roboții din seria FANUC M-2000 permit manipularea sarcinilor utile extrem de grele, având o rază de acțiune mare.
Roboții asigură poziționarea precisă a efectorilor finali de dimensiuni mari și complexe.
Configurația pe o singură axă a șinei îmbunătățește accesibilitatea mașinii.
Robotii FANUC sunt destinați aplicațiilor cu productivitate ridicată.
Lăsați-vă nspirați
Selectați mai multe opțiuni aici
Studii de caz
Aplicații
Industrie
HAGE Sondermaschinenbau
Colaborarea fără fricțiuni oferă rezultate optime
HAGE Sondermaschinenbau și-a propus să dezvolte o mașină automată de sudură prin frecare și amestecare pentru tăvile bateriilor EV, necesitând o capacitate cu mai multe axe. Aceștia au încheiat un parteneriat cu FANUC, care a furnizat CNC-ul 30𝑖-B Plus și robotul pe șase axe M-900𝑖B/330L, împreună cu asistență extinsă. Cu ajutorul tehnologiei și asistenței FANUC, HAGE Sondermaschinenbau a finalizat sistemul avansat de sudare în 10 luni. Primele sisteme sunt acum operaționale la instalația clientului.
Studii de caz FANUC
Descoperiți gama noastră completă de soluții de automatizare industrială, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și eficientiza orice proces de producție.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.