M-2000𝑖A/900L
Share
Robotul M-2000𝑖A/900L stabilește un standard ridicat în robotica pentru sarcini grele. Dispunând de o cursă de ridicare verticală impresionantă și de o capacitate de încărcare de 900 kg, această variantă cu braț lung excelează în manipularea aplicațiilor cu sarcini grele. Cu o înălțime de ridicare extraordinară de 6200 mm și o rază de acțiune orizontală de 4683 mm, robotul gestionează fără efort cele mai mari piese de lucru, demonstrând o rezistență și o rază de acțiune remarcabile în clasa sa. Designul și capacitățile sale îl fac un instrument esențial pentru sarcinile industriale dificile.
Sarcina utilă robot
900 kg
Raza de acțiune robot
4683 mm
Axe
6
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Industrii
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.
Electronică
Oferim soluții de automatizare pentru producția de electronice și cleanroom.
Depozitare, logistică, poștă și colete
Oferta largă de roboți FANUC pentru depozite se potrivește nevoilor oricărei persoane care dorește să aplice automatizarea în depozitul, centrul de distribuție, centrul de comenzi și multe altele.