Skip to main content
The FANUC M-2000/1700F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/1700L

Cu o capacitate de încărcare de 1,7 tone și o cursă verticală de ridicare de 6,2 metri, puternicul robot cu rază lungă de acțiune M-2000𝑖A/1700L excelează la manipularea obiectelor mari și grele. Acesta poate ridica și poziționa cu ușurință o întreagă caroserie auto, oferind flexibilitate totală. Conceput pentru a îmbunătăți fluxul de lucru, a crește eficiența și a reduce costurile, acest robot schimbă regulile jocului în robotica pentru sarcini grele.
Sarcina utilă robot
1700 kg
Raza de acțiune robot
4683 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Productivitate superioară

Creșteți producția și eliminați munca manuală periculoasă cu încărcături utile și rază de acțiune uriașe, eliminând nevoia de macarale, lifturi și navete.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pregătit pentru mediu dur

Ideal pentru medii dure de operare, datorită motoarelor montate pe articulație și pe umăr cu protecție IP67 împotriva apei și prafului.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Libertate maximă de mișcare

Alegerea ideală pentru operațiunile în care este necesară o libertate maximă de mișcare datorită unei raze de acțiune de aproape 4,7 metri.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară

Simplificați integrarea și reduceți costurile datorită serviciilor electrice și de aer integrate, care constau în 8 intrări și 8 ieșiri, precum și o interfață pentru cablul de semnal al utilizatorului ca standard.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate ridicată

Beneficiați de o zonă mare de lucru definită datorită unui spațiu mare și a flexibilității celor șase axe, combinate cu o precizie extrem de ridicată.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Fiabilitate excepțională pentru o funcționare fără probleme

Creșteți productivitatea și fluidizați fluxurile de lucru datorită fiabilității ridicate bazate pe ani de experiență în automatizare.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
1700 kg
Raza de acțiune robot
4683 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Seria M-2000

Cea mai mare sarcină utilă robotică de pe piață. Punct. Explorați seria M-2000 acum!

Inspirați-vă