M-2000𝑖A/1200
Share
Robotul M-2000𝑖A/1200 este un robot robust care oferă performanțe maxime. Echipat cu pe șase axe pentru mișcări versatile și cu o capacitate de încărcare robustă de 1200 kg, acest robot este proiectat pentru rezistență și precizie excepționale. Întinderea sa impresionantă de 3734 mm îi permite să se ocupe fără efort de sarcini la scară largă în diverse aplicații. Robotul M-2000𝑖A/1200 este conceput pentru a spori eficiența, precizia și flexibilitatea operațiunilor, fiind o soluție cheie pentru provocările actuale ale producției.
Sarcina utilă robot
1200 kg
Raza de acțiune robot
3734 mm
Axe
6
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Industrii
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.
Electronică
Oferim soluții de automatizare pentru producția de electronice și cleanroom.
Depozitare, logistică, poștă și colete
Oferta largă de roboți FANUC pentru depozite se potrivește nevoilor oricărei persoane care dorește să aplice automatizarea în depozitul, centrul de distribuție, centrul de comenzi și multe altele.