The FANUC M-410/185F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/185

M-410𝑖C/185 este un robot industrial robust cu 4 axe proiectat pentru paletizare de mare viteză, asamblare, prelucrare și aplicații de transfer de piese. Echipat cu o articulație tubulară pentru a minimiza agățarea cablurilor și a reduce întreținerea, acesta oferă o eficiență sporită în aplicații solicitante. Capabil să manipuleze dispozitive de prindere mari și sarcini utile grele la viteză maximă, acesta are o inerție și o mișcare ridicată a articulației. Cu brațul și articulația sale subțiri, M-410𝑖C/185 este perfect adaptat pentru spații de lucru restrânse, asigurând performanțe optime și eficiență spațială în operațiunile dvs.
Sarcina utilă robot
185 kg
Raza de acțiune robot
3143 mm
Axe
4
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate mare

Creșteți flexibilitatea și suprafața de lucru prin montarea robotului pe un piedestal. Pentru a economisi spațiu pe podea, controlerul robotului poate fi chiar adăpostit în cadrul piedestalului.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Viteză maximă pentru încărcături utile grele

Alegerea ideală pentru manipularea cleștilor mari și a încărcăturilor grele la viteză maximă, datorită cuplului ridicat și inerției articulației.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Utilizarea maximă a spațiului minim

Acces și manevrare chiar și în zone de lucru restrânse, datorită unui ansamblu subțire de braț și articulație.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Gestionarea inteligentă a cablurilor

Preveniți interferențele cu echipamentele de sistem și prelungiți durata de viață a cablurilor prin direcționarea cablurilor prin designul inteligent al articulației goale.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Spațiu de lucru vertical mare

Maximizați eficiența paletizării și gestionați o gamă mai largă de înălțimi și configurații ale paleților pentru o utilizare mai eficientă a spațiului de depozitare.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Integrare ușoară a dispozitivului de prindere servoacționat

Integrați cu ușurință o mână servo cu robotul datorită articulației goale. Amplificatorul servo cu 6 axe poate controla mâna servo ca a cincea axă suplimentară.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
185 kg
Raza de acțiune robot
3143 mm
Axe
4
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

FBL success story featuring handling of kegs.

Seria M-410

Specialistul în paletizare robotică de final de linie pentru sarcini grele. Explorați acum seria noastră M-410!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Roboți în producția de lactate

Confruntarea cu sarcini dificile de paletizare este o joacă de copii pentru roboți. Pentru aplicațiile complexe, dezvoltarea și proiectarea bine gândite asigură eficiența și competitivitatea producției.

Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.
Keramik

FANUC Robots Extend the Benefits of Stretch Hood System

Keramik Makina, a FANUC system integrator, combined palletising and shrink hood systems with FANUC robots to form powerful end-of-line solutions at the paint factory of Polisan Kansai in Türkiye.