M-410𝑖C/110
Share
M-410𝑖C/110 este un robot cu 4 axe conceput special pentru operațiunile de paletizare și depaletizare a cazurilor, pungilor și sticlelor, ceea ce îl face perfect pentru industriile care necesită eficiență și precizie. Designul său subțire și cinematica optimizată îl fac unul dintre cei mai rapizi roboți de paletizare din clasa sa, cu o rază de acțiune remarcabilă de 2.400 mm. Atingeți un randament de neegalat cu capacitatea sa de a efectua 2.200 de cicluri standard de paletizare pe oră, manipulând o sarcină utilă de până la 110 kg. Proiectat pentru spații de lucru restrânse, M-410𝑖C/110 are o amprentă compactă, cu o rază minimă de interferență de 646 milimetri, ceea ce îl face o soluție ideală pentru instalațiile în care spațiul este limitat.
Sarcina utilă robot
110 kg
Raza de acțiune robot
2403 mm
Axe
4
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Industrii
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Paletizare
Automatizarea procesului de paletizare poate crește atât siguranța, cât și eficiența operațiunilor dumneavoastră. Cu o gamă largă de opțiuni din care puteți alege, veți găsi soluția perfectă pentru diferite dimensiuni, sarcini utile, timpi de ciclu și nevoi de precizie, asigurându-vă în același timp că produsele dvs. sunt manipulate cu cea mai mare grijă.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Alimente și băuturi
Industria alimentară și a băuturilor este pâinea și sarea noastră. Contactați-ne astăzi pentru a pune experiența noastră în robotică în industria alimentară și a băuturilor în slujba dvs.
Robotică și automatizare pentru industria medicală
Sporirea eficienței industriei medicale prin robotică și automatizare!
Depozitare, logistică, poștă și colete
Oferta largă de roboți FANUC pentru depozite se potrivește nevoilor oricărei persoane care dorește să aplice automatizarea în depozitul, centrul de distribuție, centrul de comenzi și multe altele.