M-410/800F-32C
Share
M-410/800F-32C este un robot de paletizare de înaltă performanță construit pentru sarcini industriale solicitante. Cu o capacitate de încărcare de până la 800 kg, acesta manipulează fără efort articole grele și voluminoase cu viteză și precizie. Designul său cu articulație goală minimizează interferența cablurilor, reducând uzura și întreținerea, îmbunătățind în același timp fiabilitatea operațională. Proiectat pentru un randament maxim, acest robot este ideal pentru aplicații de paletizare și încărcare/descărcare în care eficiența și timpul de funcționare sunt esențiale. Fie în producție, logistică sau depozitare, robotul M-410/800F-32C asigură performanțe constante, la volume mari, fiind o investiție inteligentă pentru companiile care se concentrează pe productivitate și câștiguri operaționale pe termen lung.
Sarcina utilă robot
800 kg
Raza de acțiune robot
3203 mm
Axe
4
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Industrii
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Paletizare
Automatizarea procesului de paletizare poate crește atât siguranța, cât și eficiența operațiunilor dumneavoastră. Cu o gamă largă de opțiuni din care puteți alege, veți găsi soluția perfectă pentru diferite dimensiuni, sarcini utile, timpi de ciclu și nevoi de precizie, asigurându-vă în același timp că produsele dvs. sunt manipulate cu cea mai mare grijă.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Alimente și băuturi
Industria alimentară și a băuturilor este pâinea și sarea noastră. Contactați-ne astăzi pentru a pune experiența noastră în robotică în industria alimentară și a băuturilor în slujba dvs.
Robotică și automatizare pentru industria medicală
Sporirea eficienței industriei medicale prin robotică și automatizare!
Depozitare, logistică, poștă și colete
Oferta largă de roboți FANUC pentru depozite se potrivește nevoilor oricărei persoane care dorește să aplice automatizarea în depozitul, centrul de distribuție, centrul de comenzi și multe altele.