Skip to main content
The FANUC M-410/500F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/500

M-410𝑖C/500 este un robot versatil cu 4 axe proiectat pentru aplicații avansate de paletizare și manipulare a materialelor. Dispunând de o articulație tubulară pentru a reduce agățarea cablurilor și întreținerea, acesta asigură o funcționare continuă și eficientă. Capabil să manipuleze sarcini utile de până la 500 kg, acesta crește randamentul în operațiunile de încărcare și descărcare. Acest robot poate fi montat pe piedestal, oferind o flexibilitate excepțională în configurare, cu controlerul integrat în piedestal sau poziționat separat.
Sarcina utilă robot
500 kg
Raza de acțiune robot
3143 mm
Axe
4
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Producție puternică

Creșteți randamentul în aplicațiile de paletizare și încărcare/descărcare cu un design compact, dinamic și timpi de ciclu rapizi.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Gestionarea inteligentă a cablurilor

Preveniți interferențele cu echipamentele de sistem și prelungiți durata de viață a cablurilor prin direcționarea cablurilor prin designul inteligent al articulației goale.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Viteză maximă pentru încărcături utile grele

Alegerea ideală pentru manipularea cleștilor mari și a încărcăturilor grele la viteză maximă, datorită cuplului ridicat și inerției articulației.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate mare

Creșteți flexibilitatea și suprafața de lucru prin montarea robotului pe un piedestal. Pentru a economisi spațiu pe podea, controlerul robotului poate fi chiar adăpostit în cadrul piedestalului.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Spațiu de lucru vertical mare

Maximizați eficiența paletizării și gestionați o gamă mai largă de înălțimi și configurații ale paleților pentru o utilizare mai eficientă a spațiului de depozitare.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Integrare ușoară a dispozitivului de prindere servoacționat

Integrați cu ușurință o mână servo cu robotul datorită articulației goale. Amplificatorul servo cu 6 axe poate controla mâna servo ca a cincea axă suplimentară.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
500 kg
Raza de acțiune robot
3143 mm
Axe
4
Protecție
Carcasă standard/opțional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

FBL success story featuring handling of kegs.

Seria M-410

Specialistul în paletizare robotică de final de linie pentru sarcini grele. Explorați acum seria noastră M-410!

Inspirați-vă