Skip to main content
The FANUC M-410/315F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/315

M-410𝑖C/315 este un robot de paletizare puternic cu 4 axe, proiectat pentru paletizare și manipulare eficientă a materialelor. Designul său cu articulație goală minimizează agățarea cablurilor și întreținerea, sporind timpul de funcționare. Capabil să manipuleze sarcini utile de până la 315 kg, robotul este perfect pentru aplicații de paletizare și manipulare de mare viteză. Brațul său subțire și mișcările înalte ale articulației permit operațiuni precise și rapide, chiar și în spații restrânse. M-410𝑖C/315 excelează în stivuirea paleților de până la doi metri înălțime, optimizând spațiul de lucru și crescând producția în medii industriale solicitante.
Sarcina utilă robot
315 kg
Raza de acțiune robot
3143 mm
Axe
4
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate mare

Creșteți flexibilitatea și suprafața de lucru prin montarea robotului pe un piedestal. Pentru a economisi spațiu pe podea, controlerul robotului poate fi chiar adăpostit în cadrul piedestalului.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Viteză maximă pentru încărcături utile grele

Alegerea ideală pentru manipularea cleștilor mari și a încărcăturilor grele la viteză maximă, datorită cuplului ridicat și inerției articulației.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Producție puternică

Creșteți randamentul în aplicațiile de paletizare și încărcare/descărcare cu un design compact, dinamic și timpi de ciclu rapizi.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Gestionarea inteligentă a cablurilor

Preveniți interferențele cu echipamentele de sistem și prelungiți durata de viață a cablurilor prin direcționarea cablurilor prin designul inteligent al articulației goale.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Spațiu de lucru vertical mare

Maximizați eficiența paletizării și gestionați o gamă mai largă de înălțimi și configurații ale paleților pentru o utilizare mai eficientă a spațiului de depozitare.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Integrare ușoară a dispozitivului de prindere servoacționat

Integrați cu ușurință o mână servo cu robotul datorită articulației goale. Amplificatorul servo cu 6 axe poate controla mâna servo ca a cincea axă suplimentară.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
315 kg
Raza de acțiune robot
3143 mm
Axe
4
Protecție
Carcasă standard/opțional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

FBL success story featuring handling of kegs.

Seria M-410

Specialistul în paletizare robotică de final de linie pentru sarcini grele. Explorați acum seria noastră M-410!

Inspirați-vă