The FANUC M-950iA/500 is a high rigidity robot designed for demanding tasks like heavy parts handling (e.g. EV battery), heavy palletising or packaging and material handling.
operations.

M-950𝑖A/500

Robotul M-950𝑖A/500 este cel mai performant robot cu sarcină utilă mare, conceput pentru a satisface cerințele riguroase ale aplicațiilor industriale. Cu o capacitate de încărcare impresionantă de 500 kg și o anvergură substanțială de 2830 mm, acest robot excelează la manipularea cu ușurință a pieselor de lucru mari și grele. M-950𝑖A/500 are un braț J3 unic, capabil să stea în poziție verticală și să se rotească înapoi, oferind o zonă operațională mare pentru o versatilitate sporită. Designul său cu rigiditate ridicată și articulația robustă asigură performanțe fiabile chiar și în condiții de sarcini grele. Pentru aplicațiile care necesită o precizie mai mare sau capacitatea de a rezista la forțe externe, este disponibilă o îmbunătățire opțională a preciziei și rigidității, făcând din M-950𝑖A/500 alegerea perfectă pentru sarcini precise și solicitante.
Sarcina utilă robot
500 kg
Raza de acțiune robot
2830 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Productivitate crescută

Profitați de articulația super puternică și compactă care susține performanțe superioare de cuplu și inerție, eliminând necesitatea unui model mai mare.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mai mult randament

Maximizați producția și beneficiați de timpi de ciclu scurți și repetabilitate ridicată cu tehnologia inovatoare de servo de la FANUC.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară

Simplificați integrarea chiar și în condiții dificile de instalare datorită raportului excelent dintre greutate (2500 kg) și sarcina utilă (500 kg).
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate într-un spațiu de lucru mare

Beneficiați de un design simplu, versatil și eficient din punct de vedere al costurilor, care oferă un spațiu de lucru larg datorită mecanismului de legătură în serie care suportă până la 395 de gradepe axa 3.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pregătit pentru mediu dur

Ideal pentru medii cu praf și umiditate, gradul de protecție IP67 pentru articulație și IP54 pentru corp protejează robotul de umezeală și praf.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Design robotic curat

Minimizați riscul de interferență cu perifericele și reduceți probabilitatea de nefuncționare.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
500 kg
Raza de acțiune robot
2830 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Robot M-950iA/500 at IREX 2023

Seria M-950

Proiectate pentru sarcini solicitante. Explorați acum seria noastră M-950!

Inspirați-vă