Skip to main content
The FANUC M-410/140F-29B-5X is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖B/140H

M-410𝑖B/140H este un robot de paletizare cu 5 axe rapid și versatil, conceput pentru a oferi precizie și viteză și pentru a se integra perfect în orice mediu de producție cu ritm rapid. Cu o repetabilitate ridicată de ±0,2 mm, M-410𝑖B/140H asigură o funcționare constantă și fiabilă, esențială pentru menținerea calității și eficienței în procesele automatizate. Capacitatea sa de a realiza până la 1.900 de cicluri de paletizare pe oră înseamnă o creștere remarcabilă a randamentului, permițând afacerii dvs. să gestioneze cu ușurință volume mai mari.
Sarcina utilă robot
140 kg
Raza de acțiune robot
2850 mm
Axe
5
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Producție puternică

Creșteți randamentul în aplicațiile de paletizare și încărcare/descărcare cu un design compact, dinamic și timpi de ciclu rapizi.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Viteză maximă pentru încărcături utile grele

Alegerea ideală pentru manipularea cleștilor mari și a încărcăturilor grele la viteză maximă, datorită cuplului ridicat și inerției articulației.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Spațiu de lucru vertical mare

Maximizați eficiența paletizării și gestionați o gamă mai largă de înălțimi și configurații ale paleților pentru o utilizare mai eficientă a spațiului de depozitare.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
140 kg
Raza de acțiune robot
2850 mm
Axe
5
Protecție
Carcasă standard/opțional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

FBL success story featuring handling of kegs.

Seria M-410

Specialistul în paletizare robotică de final de linie pentru sarcini grele. Explorați acum seria noastră M-410!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Producătorul de bucătării avansează cu roboții FANUC

Dovy Keukens este o adevărată poveste de succes: de la un start-up care folosea o magazie în 1980 la o facilitate de producție ultramodernă de 55 000 m2 cu aproximativ 430 de angajați în prezent. Acest producător progresiv de bucătării personalizate este unul dintre cei mai sofisticați din zonă, iar în centrul fabricii sale de producție se află mai mulți roboți industriali pe șase axe de la FANUC.