Skip to main content
The FANUC ARC Mate/25-18D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120𝑖D

ARC Mate 120𝑖D este un robot pentru sudarea cu arc electric renumit pentru viteza și precizia sa. Designul său articulat subțire îl face ideal pentru sudarea în gabarite înguste, în timp ce viteza mare a axelor și rigiditatea asigură o repetabilitate excepțională de ± 0,02 mm. Cu un spațiu de lucru mare și capacitatea de a ajunge aproape de propria bază, aceasta oferă flexibilitate maximă de operare. Combinând fiabilitatea FANUC cu performanțele superioare de mișcare, ARC Mate 120𝑖D maximizează productivitatea și profitabilitatea.
Sarcina utilă robot
25 kg
Raza de acțiune robot
1831 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Programare ușoară

Programare și instalare ușoară datorită unui pachet de furtunuri de sudare complet integrat și a sistemului de gestionare a cablurilor care previne agățarea.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Articulație tubulară pentru aranjamente de înaltă densitate

Profitați de rutarea fără efort prin articulația goală mare de 57 mm, care permite articularea completă pentru utilități suplimentare, cum ar fi conductele de aer, senzorul de urmărire a cusăturilor sau cablurile de vedere.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Risc redus de interferențe

Minimizați interferențele datorită brațului robotic subțire și curbat, care este ideal pentru sudarea în spații înguste și greu accesibile.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Viteza întâlnește precizia

Maximizați-vă producția și beneficiați de timpi de ciclu excepțional de scurți și repetabilitate ridicată de ± 0,02 mm cu un tren de acționare pentru viteze ridicate ale axelor.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Ideal pentru aplicații murdare de sudură sau tăiere, protecția IP67 a axelor articulației protejează robotul de umezeală și praf, iar suprafețele foarte netede minimizează stropii.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
25 kg
Raza de acțiune robot
1831 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Seria ARC Mate

Construite special pentru aplicații de sudare cu arc. Explorați acum seria noastră ARC Mate!

Inspirați-vă