Roboți Căutare
Găsiți produsul potrivit cu ajutorul instrumentului de căutare de roboți. Pentru a rafina și mai mult căutarea, faceți o selecție din oricare dintre criterii. Bifați și debifați căsuțele pentru a vă modifica modelele de căutare. Faceți clic pe rezultate pentru a găsi pagina modelului pe care îl căutați.
Detaliere căutare
127 Roboți – 113-127 Roboți
robot
R-2000𝑖C/240F
R-2000𝑖C/240F este un robot cu 6 axe proiectat pentru manipularea sarcinilor grele de până la 240 kg. Acest model are un design cu articulație subțire, permițând timpi de ciclu excelenți pentru ope...
Axe
6
Sarcina utilă robot
240 kg
Raza de acțiune robot
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/270F
R-2000𝑖C/270F este de departe cel mai puternic robot din gama R-2000. Este un robot cu 6 axe proiectat ca un robot complet pentru manipularea încărcăturilor grele de până la 270 kg. Având o amprent...
Axe
6
Sarcina utilă robot
270 kg
Raza de acțiune robot
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/270R
R-2000𝑖C/270R este un robot versatil cu 6 axe proiectat pentru montare pe raft, oferind o soluție perfectă pentru economisirea spațiului prețios de pe podea. Cu un braț J3 întărit, acest model poat...
Axe
6
Sarcina utilă robot
270 kg
Raza de acțiune robot
3095 mm
robot
R-2000𝑖D/100FH
Cu o sarcină utilă de 100 kg, R-2000𝑖D/100FH este ideal pentru orice număr de sarcini de manipulare în aproape orice aplicație. Designul său cu braț gol permite cablarea complet internă, cablurile ...
Axe
6
Sarcina utilă robot
100 kg
Raza de acțiune robot
2605 mm
robot
R-2000𝑖D/165FH
R-2000𝑖D/165FH este un model de robot cu braț gol cu o sarcină utilă de 165 kg și este ideal pentru toate aplicațiile care necesită cabluri de proces, cum ar fi sudarea prin puncte sau aplicații de...
Axe
6
Sarcina utilă robot
165 kg
Raza de acțiune robot
2605 mm
robot
R-2000𝑖D/210FH
Cu o sarcină utilă masivă de 210 kg, R-2000𝑖D/210FH este ideal pentru o gamă largă de sarcini grele de manipulare, precum și pentru aplicații de sudare prin puncte. Designul său cu braț gol permite...
Axe
6
Sarcina utilă robot
210 kg
Raza de acțiune robot
2605 mm
robot
SR-12𝑖A
SR-12𝑖A, cu construcția sa raționalizată și ușoară, este proiectat pentru o integrare perfectă în liniile de asamblare sau ambalare. Rutarea internă a cablurilor și a conductelor contribuie la un a...
Axe
4
Sarcina utilă robot
12 kg
Raza de acțiune robot
900 mm
robot
SR-12𝑖A/C Food/Clean
Proiectat special pentru camere curate și aplicații alimentare, SR-12𝑖A/C respectă standardele ISO clasa 5. Este echipat cu un strat epoxidic alb și utilizat împreună cu vaselină de uz alimentar. E...
Axe
4
Sarcina utilă robot
12 kg
Raza de acțiune robot
900 mm
robot
SR-20𝑖A
SR-20𝑖A, cu construcția sa raționalizată și ușoară, este proiectat pentru o integrare perfectă în liniile de asamblare sau ambalare. Traseul său intern al cablurilor și conductelor contribuie la un...
Axe
4
Sarcina utilă robot
20 kg
Raza de acțiune robot
1100 mm
robot
SR-3𝑖A
SR-3𝑖A, cu sarcina sa utilă de 3 kg și o rază de acțiune de 400 mm pe orizontală și 200 mm pe verticală, este perfect adaptat pentru sarcini robotice la scară mică, cum ar fi asamblarea, preluarea ...
Axe
4
Sarcina utilă robot
3 kg
Raza de acțiune robot
400 mm
robot
SR-3𝑖A/C Food/Clean
Proiectat special pentru camere curate și aplicații alimentare, SR-3𝑖A/C respectă standardele ISO clasa 5. Este echipat cu un strat epoxidic alb și cu vaselină de uz alimentar. Ca și alte modele di...
Axe
4
Sarcina utilă robot
3 kg
Raza de acțiune robot
400 mm
robot
SR-3𝑖A/U
SR-3𝑖A/U, un robot montat pe tavan, redefinește eficiența prin operarea sa rapidă și precisă, eliminând "zona moartă" frecvent asociată cu roboții SCARA tradiționali. Configurația sa unică permite ...
Axe
4
Sarcina utilă robot
3 kg
Raza de acțiune robot
350 mm
robot
SR-6𝑖A
SR-6𝑖A este o alegere excelentă pentru aplicații de asamblare, preluare și plasare, inspecție și ambalare care necesită o sarcină utilă de până la 6 kg. Având o amprentă redusă, SR-6𝑖A oferă viteză...
Axe
4
Sarcina utilă robot
6 kg
Raza de acțiune robot
650 mm
robot
SR-6𝑖A/C Food/Clean
Proiectat special pentru camere curate și aplicații alimentare, SR-6𝑖A/C respectă standardele ISO clasa 5. Este echipat cu un strat epoxidic alb și cu vaselină de uz alimentar. Este o alegere excel...
Axe
4
Sarcina utilă robot
6 kg
Raza de acțiune robot
650 mm
robot
SR-9𝑖A/R
SR 9𝑖A/R este un robot SCARA montat pe raft, proiectat pentru transportul rapid și fiabil al componentelor mici, cum ar fi modulele de celule solare. Cu o sarcină utilă de 9 kg și o rază de acțiune...
Axe
4
Sarcina utilă robot
9 kg
Raza de acțiune robot
620 mm