R-2000𝑖C/270R
Share
R-2000𝑖C/270R este un robot versatil cu 6 axe proiectat pentru montare pe raft, oferind o soluție perfectă pentru economisirea spațiului prețios de pe podea. Cu un braț J3 întărit, acest model poate transporta sarcini utile de până la 270 kg. Acest robot multifuncțional are un spațiu de lucru impresionant de 3095 mm, iar designul său asigură utilizarea optimă a spațiului de podea, îndeplinind în același timp promisiunea de creștere a eficienței operaționale și a productivității. Cu performanțe ridicate și o capacitate excelentă de încărcare utilă, acesta este soluția perfectă pentru o gamă largă de aplicații cu sarcină utilă mare.
Sarcina utilă robot
270 kg
Raza de acțiune robot
3095 mm
Axe
6
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Industrii
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Sudare prin puncte
Asigurați suduri de înaltă calitate și îmbunătățiți productivitatea cu ajutorul roboților de sudare prin puncte. Integrați-i ca o componentă esențială a proceselor moderne de fabricație pentru a oferi performanțe fiabile și constante. Asigurați o calitate constantă a sudurii, reduceți timpul de producție și minimizați erorile umane. Reduceți costurile cu forța de muncă, reduceți risipa de materiale și permiteți funcționarea 24/7 pentru a spori eficiența generală a producției.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.