Skip to main content
The FANUC R-2000/220U-25C is a upside-down robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/220U

Robotul R-2000𝑖C/220U are o configurație unică cu susul în jos și flexibilitate pe 6 axe, maximizând utilizarea spațiului și oferind în același timp performanțe de neegalat. Perfect pentru spațiile restrânse, acesta oferă niveluri ridicate de precizie și o capacitate masivă de încărcare de 220 kg. Fie că este montat pe tavan sau integrat în celule unde spațiul este limitat, robotul R-2000𝑖C/220U excelează în eficiență și fiabilitate.
Sarcina utilă robot
220 kg
Raza de acțiune robot
2518 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Design care economisește spațiu

Maximizați spațiul pe podea și evitați riscul de coliziune prin montarea acestui robot pe tavan. Această caracteristică inteligentă permite mai multor roboți să lucreze împreună în imediata apropiere, cu timpi de ciclu scurtați.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Puternic și precis

Manipulați și prelucrați piese mari de până la 220 kg în timp ce robotul e montat pe tavan. Atingeți niveluri ridicate de precizie cu o articulație puternică și rezistentă.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Risc minim de interferență

Previne agățarea și interferența cu serviciile integrate în brațul robotic, cum ar fi motorul, I/O și aerul comprimat.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
220 kg
Raza de acțiune robot
2518 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Montare pe tavan
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Seria R-2000

Liderul industriei pentru aproape orice aplicație care necesită roboți cu sarcină utilă mare. Explorați seria R-2000 acum!

Inspirați-vă