Skip to main content
The FANUC SR-6iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-6𝑖A

SR-6𝑖A este o alegere excelentă pentru aplicații de asamblare, preluare și plasare, inspecție și ambalare care necesită o sarcină utilă de până la 6 kg. Având o amprentă redusă, SR-6𝑖A oferă viteză și precizie într-un cadru de 360°. Designul ușor al piedestalului său și serviciile integrate îi sporesc compactitatea, reducând semnificativ posibilitatea de interferență cu echipamentele din jur. Este o soluție extrem de eficientă pentru mediile sensibile la spațiu, oferind performanțe precise și fiabile în aplicațiile de manipulare.
Sarcina utilă robot
6 kg
Raza de acțiune robot
650 mm
Axe
4
Descărcare date tehnice

Roboți SCARA de mare viteză pentru o producție mai rapidă

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Producție maximizată

Maximizați producția și beneficiați de timpi de ciclu excepțional de scurți și repetabilitate ridicată cu tehnologia inovatoare de acționare FANUC.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară

Simplificați integrarea și reduceți costurile datorită serviciilor integrate, cum ar fi I/O și 24VDC, supape electromagnetice și linii de aer în robotică.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programare intuitivă

O interfață standard bazată pe web permite programarea ușoară și intuitivă a robotului FANUC folosind o tabletă sau un computer desktop cu software-ul 𝑖RProgrammer.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Timp de pornire mai rapid

Recuperarea ușoară după erori este asigurată de comutatorul pentru eliberarea frânei de pe robot.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Rutare îmbunătățită a cablurilor

Minimizați zona de interferență și facilitați curățarea cu ajutorul ieșirii cablului din partea inferioară.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Design care economisește spațiu

Eliberați spațiu valoros pe podea pentru alte echipamente sau procese cu o amprentă ultra-compactă și montare pe perete.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate ridicată

Alegerea ideală pentru o gamă largă de aplicații, cu o zonă de lucru de 360 de grade combinată cu o rază de acțiune de până la 650 mm și o sarcină utilă de până la 6 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
6 kg
Raza de acțiune robot
650 mm
Axe
4
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Seria SCARA

Amplificați viteza și precizia. Explorați acum seria noastră SCARA!

Inspirați-vă

Get Inspiration from Other's Success

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Plasarea plasticului turnat prin injecție în tăvi de ambalare

Deoarece producătorii de pretutindeni se confruntă cu un deficit de forță de muncă calificată și în calitate de companie dedicată excelenței, Kunstoff-Packungen caută în permanență modalități de îmbunătățire a nivelului său de automatizare.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Încărcare și descărcare, alimentare flexibilă și inspecție într-o singură celulă

Vernay este renumită la nivel mondial pentru soluțiile de control al fluxului, producând anual peste un miliard de componente de supape din cauciuc în Asia, America și Europa. Produsele lor critice, utilizate în dispozitive precum aparatele de respirat și sistemele de baterii EV, trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde de calitate cu zero defecte.