Skip to main content
The FANUC R-2000/210F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.

R-2000𝑖D/210FH

Cu o sarcină utilă masivă de 210 kg, R-2000𝑖D/210FH este ideal pentru o gamă largă de sarcini grele de manipulare, precum și pentru aplicații de sudare prin puncte. Designul său cu braț gol permite cablarea complet internă, cablurile de proces integrate fiind ușor accesibile pentru înlocuire independentă prin fante de întreținere larg deschise. Cablurile sunt proiectate pentru o durată lungă de viață și întreținere ușoară, reducând timpul și costurile de întreținere. Economisind spațiu prețios pe etajul de producție, acest model necesită doar o amprentă minimă de 678 x 536 mm și este ușor de integrat datorită formei și designului său compact.
Sarcina utilă robot
210 kg
Raza de acțiune robot
2605 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Experimentați R-2000𝑖D/210FH

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Cabluri optimizate cu durată lungă de viață

Reduceți timpul și costurile de întreținere cu cabluri proiectate pentru durabilitate ridicată și întreținere ușoară.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Design care economisește spațiu

Economisiți spațiu de producție valoros și beneficiați de un design compact cu o amprentă redusă la sol.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Gestionarea inteligentă a cablurilor

Preveniți interferențele cu echipamentele de sistem și prelungiți durata de viață a cablurilor prin direcționarea cablurilor prin designul inteligent al articulației tubulare.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specialistul în sudarea prin puncte

Având în vedere toate opțiunile disponibile de sudare prin puncte, acest model este alegerea dvs. dovedită pentru performanță maximă și timpii de funcționare ai sistemului. Beneficiați de o instalare ușoară și de un design care economisește spațiu.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
210 kg
Raza de acțiune robot
2605 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Seria R-2000

Liderul industriei pentru aproape orice aplicație care necesită roboți cu sarcină utilă mare. Explorați seria R-2000 acum!

Inspirați-vă