Skip to main content
The FANUC ARC Mate/35-18D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120𝑖D/35

ARC Mate 120𝑖D/35 este un robot pentru sudarea cu arc electric cu o viteză și o precizie remarcabile a axelor, oferind performanțe ridicate într-un spațiu compact. Designul său subțire și ușor asigură un randament crescut, în timp ce brațul și articulația compacte oferă acces maxim, ideal pentru mediile de producție aglomerate. Finisajul neted respinge murdăria și simplifică curățarea, în timp ce instalarea ușoară și rutarea internă a cablurilor previn agățarea. Cu o capacitate de încărcare puternică de 35 kg, acest model manevrează fără efort piese grele și echipamente de sudură, ceea ce îl face esențial pentru aplicații cu sarcină utilă mare.
Sarcina utilă robot
35 kg
Raza de acțiune robot
1831 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Payload Arc welding (Robot) in black. SVG format.

Ideal pentru echipamente grele

Alegerea dvs. ideală pentru manipularea pieselor grele, a echipamentelor de sudare grele și a echipamentelor suplimentare cu sarcini utile de până la 35 kg.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Articulație tubulară pentru aranjamente de înaltă densitate

Profitați de rutarea fără efort prin articulația goală mare de 57 mm, care permite articularea completă pentru utilități suplimentare, cum ar fi conductele de aer, senzorul de urmărire a cusăturilor sau cablurile de vedere.
Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Programare ușoară

Programare și instalare ușoară datorită unui pachet de furtunuri de sudare complet integrat și a sistemului de gestionare a cablurilor care previne agățarea.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Risc redus de interferențe

Minimizați interferențele datorită brațului robotic subțire și curbat, care este ideal pentru sudarea în spații înguste și greu accesibile.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Ideal pentru aplicații murdare de sudură sau tăiere, protecția IP67 a axelor articulației protejează robotul de umezeală și praf, iar suprafețele foarte netede minimizează stropii.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
35 kg
Raza de acțiune robot
1831 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Seria ARC Mate

Construiți special pentru aplicații de sudare cu arc. Explorați acum seria noastră ARC Mate!

Inspirați-vă