Skip to main content
The FANUC ARC Mate/7-9D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 50𝑖D/7L

ARC Mate 50𝑖D/7L este un robot versatil pentru sudarea cu arc electric conceput pentru a ridica nivelul operațiunilor de sudare industriale. Oferind o rază de acțiune de până la 911 mm și flexibilitate pe 6 axe, acest robot robust dar ușor oferă precizie și eficiență. Designul său compact asigură o integrare ușoară în fluxurile de lucru existente. Cu o capacitate de încărcare robustă de 7 kg și protecție IP67 standard (IP69K opțional disponibil), robotul excelează în medii dure de lucru.
Sarcina utilă robot
7 kg
Raza de acțiune robot
911 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară

Simplificați integrarea și reduceți costurile datorită unui design ușor și compact - o soluție ușor de integrat pentru aplicațiile de sudare.
Pictogram for Work envelope (Robot) in black. SVG format.

Arie de lucru mare

Extindeți-vă zona de lucru și creșteți flexibilitatea datorită capacității răsucire a brațului (flipover).
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Repetabilitate mare pentru precizie maximă

Beneficiați de o repetabilitate ridicată de +/- 0,01 mm combinată cu o sarcină utilă de 7 kg pentru o soluție ușor de integrat pentru aplicații de sudare cu sarcină utilă redusă.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Ideal pentru aplicații murdare de sudură sau tăiere, protecția IP67 a axelor articulației protejează robotul de umezeală și praf, iar suprafețele foarte netede minimizează stropii.
Pictogram for

Opțional IP69K

Rezistă la curățarea cu aburi de înaltă presiune cu protecția opțională IP69K pentru corp, articulație și brațul robotului.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
7 kg
Raza de acțiune robot
911 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Seria ARC Mate

Construite special pentru aplicații de sudare cu arc. Explorați acum seria noastră ARC Mate!

Inspirați-vă