Skip to main content
The FANUC ARC Mate/8-20D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100𝑖D/8L

ARC Mate 100𝑖D/8L este un robot pentru sudarea cu arc electric proiectat să exceleze în medii compacte de sudare. Designul său sofisticat, curbat, asigură o funcționare fără întreruperi, în timp ce amprenta sa redusă oferă flexibilitate în instalare, inclusiv montarea inversă sau în unghi. Robotul pentru sudarea cu arc electric cu braț lung vine cu un pachet de furtunuri complet integrat și un sistem de gestionare a cablurilor. Pentru o dirijare ușoară și fiabilă a cablurilor senzorilor sau camerelor, a conductelor de aer și a altor utilități, serviciile sunt dirijate prin brațul gol, articulația și corpul robotului.
Sarcina utilă robot
8 kg
Raza de acțiune robot
2032 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Funcționare lină și eficientă

Întinderea extinsă vă permite să sudați fără efort piese mai mari și să acoperiți o suprafață mare de lucru. Acest lucru, combinat cu brațul său subțire și curbat, minimizează obstacolele și asigură o funcționare fără probleme.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Articulație tubulară pentru aranjamente de înaltă densitate

Profitați de rutarea fără efort prin articulația goală mare de 57 mm, care permite articularea completă pentru utilități suplimentare, cum ar fi conductele de aer, senzorul de urmărire a cusăturilor sau cablurile de vedere.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Rutare ușoară

Simplificați proiectarea celulei și reduceți interferențele cu echipamentele periferice datorită direcționării ușoare a dispozitivelor de sudură, a consumabilelor de la terți și a cablurilor senzorilor prin reductorul gol mare J1.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate ridicată

Eliberați spațiu de podea valoros pentru alte echipamente sau procese cu opțiuni versatile de montare pe tavan, podea și în unghi înclinat.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Ideal pentru aplicații murdare de sudură sau tăiere, protecția IP67 a axelor articulației protejează robotul de umezeală și praf, iar suprafețele foarte netede minimizează stropii.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
8 kg
Raza de acțiune robot
2032 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Seria ARC Mate

Construite special pentru aplicații de sudare cu arc. Explorați acum seria noastră ARC Mate!

Inspirați-vă

Get Inspiration from Other's Success

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Cobotul CRX de la FANUC sporește flexibilitatea producției

Bonvicini Carpenteria se bucură astăzi de niveluri și mai ridicate de calitate și flexibilitate. Compania poate schimba soluțiile de automatizare ori de câte ori volumele de producție o impun. În special, Bonvicini Carpenteria profită de programarea robotică ușoară și rapidă, cu caracteristici precum funcționalitatea drag and drop și o interfață simplă pe tabletă.