ARC Mate 100𝑖D/10L
Share
ARC Mate 100𝑖D/10L este un robot avansat pentru sudarea cu arc electric proiectat pentru performanțe excepționale în celule de sudare compacte. Cu designul său curbat sofisticat, acest robot funcționează fără efort în spații înguste. Amprenta sa redusă permite o instalare versatilă, inclusiv montarea inversă sau în unghi, sporind flexibilitatea. Modelul cu braț lung are o rază de acțiune de până la 1636 mm și oferă o viteză excelentă a axei și o precizie ridicată. Un pachet integrat de furtunuri de sudură și cabluri utilitare optimizează eficiența spațiului de lucru. Este adaptat pentru instalații înguste și oferă versatilitate și fiabilitate pentru o varietate de aplicații de sudare care implică piese relativ mari.
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1636 mm
Axe
6
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Industrii
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Sudarea cu arc
Automatizați-vă procesul de sudare cu arc electric cu ajutorul roboților industriali pentru a îmbunătăți precizia și consecvența, asigurând suduri de înaltă calitate. Creșteți productivitatea prin operarea continuă fără oboseală și reducerea timpului de producție. Îmbunătățiți siguranța prin minimizarea expunerii oamenilor la fumuri periculoase și căldură extremă. În plus, atingeți eficiența costurilor prin reducerea costurilor cu forța de muncă și prin reducerea numărului de retușuri necesare.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.