Skip to main content
The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100𝑖D

ARC Mate 100𝑖D este un robot pentru sudarea cu arc electric proiectat pentru celule de sudare compacte. Designul său sofisticat și curbat facilitează operarea fără efort în spații înguste, completat de un braț și o articulație tubulare pentru o agilitate sporită. Un furtun de sudură complet integrat și cabluri utilitare optimizează utilizarea spațiului de lucru. Cu o rigiditate ridicată și o mișcare stabilă, este perfect pentru aplicații precum sudarea cu arc. Cu o sarcină utilă de până la 12 kg și o rază de acțiune de 1441 mm, acest robot oferă viteze rapide de mișcare pentru o productivitate sporită.
Sarcina utilă robot
12 kg
Raza de acțiune robot
1441 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Ideal pentru cerințe de instalare compacte

Utilizați cel mai bine spațiul și operați fără efort în celule de sudură compacte datorită designului curbat ingenios.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Articulație tubulară pentru aranjamente de înaltă densitate

Profitați de rutarea fără efort prin articulația goală mare de 57 mm, care permite articularea completă pentru utilități suplimentare, cum ar fi conductele de aer, senzorul de urmărire a cusăturilor sau cablurile de vedere.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Rutare ușoară

Simplificați proiectarea celulei și reduceți interferențele cu echipamentele periferice datorită direcționării ușoare a dispozitivelor de sudură, a consumabilelor de la terți și a cablurilor senzorilor prin reductorul gol mare J1.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate ridicată

Eliberați spațiu de podea valoros pentru alte echipamente sau procese cu opțiuni versatile de montare pe tavan, podea și în unghi înclinat.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Ideal pentru aplicații murdare de sudură sau tăiere, protecția IP67 a axelor articulației protejează robotul de umezeală și praf, iar suprafețele foarte netede minimizează stropii.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
12 kg
Raza de acțiune robot
1441 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Seria ARC Mate

Construite special pentru aplicații de sudare cu arc. Explorați acum seria noastră ARC Mate!

Inspirați-vă

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.
Sitech

Roboții FANUC pun Brose Sitech în scaunul șoferului

Industria auto este renumită pentru cerințele sale ridicate de productivitate, marjele de profit reduse și standardele de calitate riguroase. Automatizarea este esențială pentru a asigura o producție fiabilă, repetabilă, rentabilă și cu un timp de funcționare maxim. Prin urmare, alegerea furnizorului de roboți nu este mai puțin decât critică.