Îmbunătățirea performanței în producție cu ajutorul soluțiilor IIoT
Maximizați potențialul dvs. de producție
O imagine de ansamblu clară a proceselor vă permite să vă îmbunătățiți performanța de producție. Într-o fabrică conectată inteligentă, acest lucru este posibil datorită diferitelor produse IIoT care colectează date de la echipamentele de producție.
Explorați portofoliul nostru de produse IIoT care sprijină îmbunătățirea performanței.
Produsele FANUC IIoT pentru îmbunătățirea performanței
FIELD system Basic Package
ZDT (Zero Down Time)
FIELD system Basic Package
FIELD system Basic Package
ROBOSHOT-LINK𝑖2
ROBOCUT-LINK𝑖
Studii de caz
Sistemul IoT de la FANUC îmbunătățește timpul de funcționare al mașinilor la Lettner
Pe măsură ce orice afacere de producție se dezvoltă, crește și nevoia de a asigura o monitorizare și un control mai bune ale producției. În era digitală, din ce în ce mai multe companii apelează la instrumente software IoT bazate pe PC. Dar pe care să îl alegeți? După cum dezvăluie Lettner Metallbearbeitung, există multe argumente în favoarea MT-LINK𝑖 de la FANUC.
Trafime este lider în domeniu cu platforma sa FANUC IIoT
Odată cu evoluția și creșterea afacerii, mulți producători se trezesc că utilizează o gamă disparată de utilaje, sisteme de automatizare și alte sisteme de producție, adesea furnizate de mulți producători diferiți. Această situație îi face pe unii producători să creadă că gestionarea eficientă a datelor folosind o singură platformă IIoT nu este posibilă. Ei bine, sistemul FIELD system de la FANUC dovedește că această gândire este greșită, după cum poate confirma Trafime, cu sediul în Italia.
FANUC oferă veriga lipsă la ZPM
Atunci când ZPM a dorit să își crească gradul de utilizare a mașinilor și roboților, să sprijine strategia de producție integrată vertical a companiei și să își cartografieze producția mai precis, a apelat la MT-LINK𝑖 de la FANUC. Cu acest software avansat, producătorii precum ZPM pot supraveghea și gestiona date de la una până la 2 000 de mașini, roboți și sisteme PLC.