Compania italiană ARS este un furnizor mondial de sisteme de automatizare flexibile, cu sediul în Arezzo, Italia. Aceasta este recunoscută pentru soluțiile inovatoare datorită echipei sale de profesioniști, a căror experiență variază de la robotică, la sisteme de vedere pentru mașini și tehnologie nedistructivă cu raze X.
De-a lungul anilor, ARS a dezvoltat o experiență semnificativă în furnizarea de tehnologii de automatizare industrială pentru procesul de asamblare, manipularea materialelor, ambalare și inspecția calității. Tehnologiile ARS sunt aplicate în multe industrii importante: piețele de produse electronice, auto, cosmetice, medicale și alimentare.
Aceasta promovează soluții care sunt cât mai suple, flexibile și modulare posibil. Pentru o utilizare care depășește ciclul de viață al produsului, cum ar fi FlexiBowl®: un alimentator flexibil inovator. Scopul este de a asigura soluții personalizate, avansate din punct de vedere tehnologic și flexibile, care să răspundă cererii actuale și viitoare într-un mod simplu și rapid, asigurând întotdeauna performanțe de înaltă calitate și eficiență.
Aceasta lucrează împreună cu clienții săi pentru a le crește competitivitatea, prin reducerea ineficienței, a timpilor morți și îmbunătățirea calității produselor. FANUC a fost întotdeauna extrem de util în orice studiu de aplicație, reducând astfel timpii și resursele necesare pentru a verifica fezabilitatea oricărui proiect posibil. Aceasta suportă majoritatea protocoalelor de comunicare, se integrează ușor cu toate echipamentele și se conformează tuturor solicitărilor diferite care pot fi prezentate.
FlexiBowl® este un alimentator flexibil de piese care este compatibil cu toți roboții FANUC și cu sistemele lor de vedere. Familii întregi de piese cu dimensiuni de 1-250 mm și 1-250 g pot fi manipulate de un singur FlexiBowl® care înlocuiește un set întreg de alimentatoare cu boluri vibratoare. Soluția este extrem de polivalentă și este capabilă să alimenteze piese cu orice geometrie, suprafață și material. Lipsa uneltelor dedicate și programarea sa intuitivă și ușor de utilizat permit schimbarea rapidă și multiplă a produselor în cadrul aceluiași schimb de lucru. Domeniile de aplicare variază de la produse cosmetice la industria auto, componente medicale, componente electrice și multe altele. Beneficiile constau în performanța simultană a magaziei (cădere), a alimentatorului (separare) și a robotului (preluare).
Acesta se încadrează în categoria SISTEMELOR CIRCULARE, în care căderea, separarea și preluarea sunt simultane și se efectuează pe sectoare dedicate și independente ale discului. În acest fel, viteza de alimentare se îmbunătățește semnificativ.
În cele din urmă, una dintre cele mai interesante caracteristici ale FlexiBowl® este că poate manipula piese mari și grele, cu o capacitate utilă de încărcare maximă de 7 kg. FlexiBowl® poate fi controlat în mai multe moduri și toate sunt suportate de FANUC: Intrări I/O și ieșiri digitale, mufă TCP, Ethernet IP.
Roboții FANUC modelele M-1iA și M-2iA, LR Mate 200iD, SCARA SR-3iA și SR-6iA sunt cele mai utilizate pentru această soluție. În mod frecvent este implementat și sistemul iRVision. Acest lucru se datorează fiabilității FANUC, deschiderii către lansarea comercială, suportului tehnic eficient, precum și performanțelor de calitate superioară.
FANUC permite ARS să dezvolte interfețe personalizate, care face mai ușoară atât integrarea dispozitivului, cât și programarea. În special, ARS a dezvoltat un plug-in care permite crearea unei baze de date, fără a scrie linii de cod de fiecare dată. Flexibilitatea ridicată a parametrizării sale îl face adaptabil la orice cerință a aplicației.
Roboții FANUC, în special robotul antropomorf LR Mate 200iD și roboții SCARA SR-3iA și SR-6iA, sunt capabili să satisfacă nevoile stringente de producție care sunt adesea solicitate în aplicațiile ARS.
Datorită compatibilității ridicate cu roboții și sistemele de vedere FANUC, aceștia pot utiliza funcția de urmărire circulară, care permite o alimentare continuă și utilizarea alimentatorului lor în aplicații cu frecvență ridicată.
FlexiBowl® este integrat în întreaga lume; prin urmare, utilizarea roboților FANUC permite ARS să garanteze clienților săi un suport software și hardware extrem de rapid și foarte răspândit.