Surse laser, CNC şi sisteme de transmisie sub forma unei unice soluţii complete

Profitaţi de expertiza în aplicaţii cu laser de înaltă calitate a liderului de piaţă în domeniul sistemelor CNC. Soluţia complet integrată de la FANUC este prevăzută cu fibră optică şi surse laser CO special concepute, de la 1 până la 6 kW, sistem CNC cu control integrat al laserului şi sisteme de transmisie de înaltă performanţă – toate încorporate într-un pachet care oferă o separare de mare eficienţă a tablelor de metal, cu fiabilitate de 99,9%. Pentru a găsi soluţia potrivită pentru aplicaţia dvs., trebuie doar să ne întrebaţi. Suntem întotdeauna bucuroşi să vă oferim sfaturi.  

Descărcaţi broşura


 

Tot ce aveţi nevoie pentru tăiere eficientă cu laser

Manipularea simplificată a pieselor tăiate cu laser

Puteţi suplimenta uşor pachetul cu laser FANUC cu roboţi de manipulare FANUC deoarece toate sistemele CNC şi toţi roboţii FANUC partajează o platformă de comandă comună. Roboţii pot fi integraţi rapid şi uşor în procesele de prelucrare cu laser, datorită conectivităţii utilaj/robot printr-o interfaţă standard. Ecranele CNC integrate monitorizează şi controlează robotul şi vice-versa ’ acest lucru poate fi completat cu soluţiile de manipulare FANUC dotate cu sisteme de detecţie vizuală. Întrebaţi-ne – ne place să oferim soluţii.

Soluţii de manipulare FANUC

Efficient and reliable Laser cutting

Cum vă putem ajuta să vă creșteți productivitatea? Specialiștii noștri sunt disponibili să vă ofere asistență.

CONTACTAȚI-NE