Freze modul flexibile şi deosebit de productive
Funcţiile de comandă avansate prezente la CNC FANUC 3 1uB au permis CLC să realizeze una dintre cele mai flexibile şi mai productive freze modul din lume, datorită utilizării glisorului electronic, care face posibilă obţinerea unor dinţi elicoidali de mare productivitate.
În lume nu există mulţi producători de sisteme de frezare a roţilor dinţate sau de angrenaje. Motivul este foarte simplu. Deoarece este unul dintre cele mai dificile procese în materie de eliminare a aşchiilor, pentru care este necesară combinarea unei precizii ridicate în ceea ce priveşte crearea profilului dorit cu o flexibilitate ridicată şi uşurinţă în utilizare. De fapt, există numeroase tipuri, forme şi dimensiuni de dinţi diferite necesare pentru sistemele de transmisie mecanică. Indiferent de caz, angrenajul este deseori una dintre componentele cele mai importante, deoarece performanţele produsului finit sunt dependente de acesta. În consecinţă, calitatea de piaţă necesară este întotdeauna la cel mai înalt nivel.
Cazul companiei CLC din Emilia Romagna este practic unic pe piaţa internaţională, deoarece este una dintre puţinele firme la nivel mondial capabilă să ofere toate tipurile de maşini pentru realizarea roţilor dinţate: freze modul de tip Creator cu axe verticale şi orizontale, maşini de mortezat cu cuţit şi reglaje pentru angrenaje şi şuruburi fără sfârşit.
Înfiinţată în Italia cu peste 30 de ani în urmă ca o companie specializată în adaptări, s-a transformat apoi în producător de maşini-unelte pentru sectorul roţilor dinţate, activitate pe care o derulează de peste 20 de ani. Datorită acestei activităţi, a acumulat o notorietate considerabilă, mai întâi pe piaţa italiană şi apoi în străinătate. Deşi concură cu multinaţionale de anvergură, compania s-a bucurat de un mare succes, care ulterior s-a extins, ceea ce a dus la obţinerea a numeroase comenzi importante în Europa şi Asia, fapt care a determinat extinderea prezenţei firmei pe piaţa americană şi extinderea unităţilor de producţie, care ocupă în prezent o suprafaţă de peste 6000 de metri pătraţi.
Valoarea adăugată a flexibilităţii.
Aşa cum spune fondatorul Roberto Cervi, „unul din punctele forte ale CLC a fost întotdeauna flexibilitatea. Nu ne limităm la un singur tip de maşină pentru procesarea unui anumit angrenaj. În timp, am realizat o gamă completă de soluţii necesare pentru o mai bună abordare a necesităţilor producătorilor de dinţi şi angrenaje; de la producţia normală de masă/serie din sectorul auto la producţia de loturi mici şi medii, cu rată ridicată de variabilitate, din atelierele specializate ale unor terţi. Sub acest aspect, oferim toate „platformele” principale pentru procesarea dinţilor, de la frezele modul de tip creator la maşinile de mortezat cu cuţit, care pot fi personalizate cu numeroase accesorii şi în numeroase variante şi care sunt concepute pentru a-i ajuta pe clienţii noştri să devină mai productivi şi mai flexibili.”
Gama de dimensiuni care pot fi procesare cu ajutorul maşinilor CLC este una foarte vastă, cu diametre de la 100 mm la 2000 mm pentru maşinile cu axă verticală şi cu module de până la 30 mm, iar la maşinile cu axă orizontală se pot procesa piese cu diametre de până la 500 mm şi o lungime de până la 3000 mm.
Cervi explică: „Obiectivul de a realiza maşini flexibile şi cu performanţe ridicate ne-a îndreptat atenţia asupra excelenţei tehnologice sub aspectul caracteristicilor mecanice ale maşinilor-unelte, dar şi din punct de vedere al automatizării electronice a acestora. De exemplu, suntem printre puţinii producători care pot furniza clienţilor o staţie completă de lucru, cu sisteme automatizate şi sisteme automate de încărcare şi descărcare a pieselor. Dorim să fim singurii la care apelează clienţii, oferind toate abilităţile şi toată experienţa noastră în sectorul roţilor dinţate. De exemplu, maşinile noastre au fost proiectate pentru a se putea combina cu uşurinţă cu roboţii antropomorfi şi alte sisteme automate de manipulare pentru piese şi accesorii. În acest context, colaborarea cu FANUC a fost una de mare succes. În afara CNC-urilor, compania ne-a furnizat roboţi antropomorfi cu diferite ocazii, roboţi pe care i-am integrat cu maşinile noastre, pentru a crea staţii de lucru deosebit de productive şi de flexibile. De asemenea, posibilitatea de a oferi pachetul de automatizare de la FANUC ne-a permis să oferim clienţilor noştri o alternativă foarte apreciată în diferite sectoare ale pieţei şi care constă din abordarea diferitelor aplicaţii într-o manieră extrem de competitivă.”
O singură maşină de mortezat pentru toate tipurile de dinţi
Una dintre cele mai recente, inovatoare şi avansate tehnic utilaje produse de CLC este maşina de mortezat cu cuţit CLC 200-SZ cu ghidare electronică. Particularitatea acestei maşini universale utilizate pentru realizarea de dinţi cu un diametru maxim de 250 mm şi o lungime utilă de 100 mm se datorează adoptării unei precizii ridicate şi a unui sistem de ghidare complet electronic, în locul glisorului de ghidare mecanic tradiţional.
„Înlocuirea glisorului mecanic costisitor cu un mecanism de tip bielă-manivelă controlat direct de către CNC ne permite, de asemenea, să prelucrăm dinţi elicoidali, cu o mare flexibilitate şi costuri de operare reduse. Într-adevăr, clienţii nu mai au nevoie de glisoare mecanice care trebuie particularizate pentru fiecare tip de dinte care trebuie obţinut. Aceasta face posibilă eliminarea costului semnificativ al glisorului în sine, dar şi a celor câteva ore necesare pentru asamblarea şi reasamblarea acestuia de fiecare dată când tipul de prelucrare se modifică. Ghidajul cu comandă electronică prezent la maşina noastră de mortezat cu cuţit este universal. Cu setările simple pentru parametrii de ghidare pe ecranul CNC, operatorul poate modifica tipul de proces aproape instantaneu. Toate acestea fără ca productivitatea globală să aibă de suferit. Viteza de procesare a maşinii, care atinge 750 de curse ale cuţitului pe minut pentru angrenajele elicoidale, este aproape la fel de mare ca a uneia dintre cele mai rapide maşini specializate, de uz singular. Ca atare, CLC 200-SZ este o maşină cu adevărat universală, ideală mai ales pentru necesităţile unor terţi care trebuie să îşi modifice frecvent tipul de producţie. Poate procesa angrenaje dinţate, arbori, bare, conuri sau elemente elicoidale, precum şi cu tăieturi cu faze multiple. Maşina poate fi prevăzută cu gama noastră largă de echipamente şi accesorii opţionale, precum mecanismul electronic de reglare a fazelor, unealta cu două capete şi multe altele”.
Sistemul electronic de comandă se bazează pe cele mai moderne funcţii prezente la CNC FANUC; în acest caz, modelul 31iB poate fi combinat cu un robot antropomorf pentru încărcare şi descărcare, mai exact modelul M-710iC/50. „Faptul că CNC şi roboţii 'vorbesc aceeaşi limbă' oferă două avantaje evidente”, comentează Cervi. „Pe de o parte, facilitează producătorilor interfaţarea cu cele două sisteme de comandă. Pe de altă parte, permite clientului final să utilizeze fie panoul de comandă al CNC, fie pe cel al robotului, pentru a interacţiona cu maşina. Acesta este un excepţional avantaj practic, mai ales atunci când structura maşinii nu permite vizualizarea comodă a întregii zone de lucru.”
Tehnologie avansată şi dezvoltare comună
Un echipament precum maşina de mortezat cu cuţit CLC 200-SZ este un summum de tehnologii care derivă din cei 30 de ani de experienţă pe care producătorul i-a acumulat în sectorul angrenajelor şi datorită volumului enorm de cercetare şi dezvoltare desfăşurat de acest important producător la nivel mondial.
În vederea optimizării sistemului electronic de comandă al maşinii de mortezat CLC 200-SZ, proiectanţii aceste companii din regiunea Emilia Romagna au colaborat îndeaproape cu tehnicienii de la filiala italiană a FANUC, ceea ce a implicat laboratoarele de cercetare şi specialişti în dezvoltare din Japonia, care au definit unele dintre funcţiile specifice necesare pentru obţinerea unui maximum de performanţe în ceea ce priveşte precizia profilurilor dinţilor.
Esenţa tehnologică a soluţiei FANUC este combinaţia dintre execuţia unui profil de mare viteză prin intermediul funcţiei AICC II şi funcţia de învăţare prin care CNC 31iB realizează profiluri de mare viteză, menite să compenseze orice eroare reziduală a profilului utilizând algoritmi de inteligenţă artificială realizaţi de şi aflaţi în proprietatea FANUC. Apoi, s-au utilizat cartele de control pentru performanţe ridicate şi pentru viteza axelor, precum şi toate funcţiile caracteristice deja prezente la sistemele CNC FANUC pentru gestionarea frezelor modul, precum EGB (Cutie de viteze electronică) şi Controlul sincron flexibil, pentru sincronizarea diferitelor axe între ele.
De asemenea, designerii CLC, în colaborare cu structura FANUC locală, au implementat o interfaţă grafică pentru afişajul panoului, care permite operatorilor să programeze cu uşurinţă utilajul şi să realizeze profilurile caracteristice ale ghidului electronic într-o manieră simplă şi imediată; desigur, aceasta rămâne posibil şi de la panoul de comandă al robotului, prin intermediul conexiunii directe dintre cele două sisteme, prin exploatarea conexiunii de reţea realizate prin protocolul Ethernet/IP.
Cervi conchide: „Aprecierea noastră pentru modul de lucru FANUC este de durată, datorită relaţiei directe pe care am stabilit-o şi datorită disponibilităţii manifestate, care asigură soluţii rapide pentru necesităţile noastre specifice. Este ca şi cum toţi am fi lucrat pentru aceeaşi companie şi ne-am aborda clienţii în acelaşi mod. Într-adevăr, ei apreciază acest lucru şi şi-au demonstrat nivelul de satisfacţie revenind pentru a ne ajusta soluţiile de fiecare dată când există o oportunitate în acest sens.”