Beneficii complementare cu stația de prelucrare și măsurare, precum și cu dispozitiv bypass de rectificare pneumatic
Pe lângă instalarea noului CNC, lucrările sale pentru modelele Hauser S35 și S40 au în vedere înlocuirea tehnologiei de măsurare, a motoarelor, a emițătoarelor și a modulelor I/O, asamblarea panoului de comandă și programarea PMC-ului de mare viteză (PLC) pentru a le adapta la funcțiile respective ale mașinilor. Pentru Pomtava, Roland Haslebacher a suplimentat mașinile cu un arbore de prelucrare Fischer CBN-HF, o stație de măsurare și noul sistem multi-senzor care deservesc dispozitivului bypass de rectificare pneumatic. Asta înseamnă că axa U se fixează mai repede până când atinge componenta, ceea ce economisește timpul de lucru al utilizatorului. "Tocmai cu aceste tipuri de completări, mașina atinge standardele cele mai moderne", subliniază specialistul în retehnologizare. "Desigur, am programat ciclurile respective pentru rectificarea orificiilor și a contururilor, precum și pentru toate funcțiile complementare".
La fel de eficient ca un model nou, după 35 de ani
Acesta este motivul pentru care persoanele responsabile au încercat să găsească o mașină de rectificat în coordonate nouă, potrivită, - și mai degrabă întâmplător, Roland Haslebacher era cel care o deținea. El le-a promis că va transforma Hauser S3 într-un CNC modern. Pentru o bună măsură, el a măsurat cu laser masa cu axele X/Y. Rezultatul măsurării ISO a indicat o neconformitate de doar 0,0025 mm - "o valoare excelentă pentru o mașină de 35 de ani", evaluează specialistul Roland Haslebacher. "Singura schimbare a mecanismelor a fost înlocuirea rulmenților frontali ai arborelui. În afară de asta, întreaga instalație electrică, inclusiv CNC-ul, trebuia reînnoită."