Skip to main content
TBT Tiefbohrtechnik GmbH + Co

Imponujace korzyści z robotów FANUC w firmie TBT

Kiedy producent obrabiarek z wieloletnim doświadczeniem osiąga pozycję lidera w swojej branży, zdrowy rozsądek biznesowy podpowiada, że dalsze innowacje są niezbędne do utrzymania tej pozycji na rynku. W wielu przypadkach to właśnie zrobotyzowana obsługa maszyn stanowi impuls do wejścia na wyższy poziom. Jednak – jak potwierdza producent maszyn do głębokiego wiercenia TBT – kluczowe znaczenie ma trafny wybór odpowiedniego partnera w zakresie robotyzacji.
Success story TBT

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

TBT, lider w branży projektowania i produkcji maszyn do głębokiego wiercenia, chciał stworzyć stanowisko zrobotyzowane, które wyniosłoby ten innowacyjny proces na nowy, wyższy poziom. Jednak ze względu na to, że precyzja, jakość i niezawodność stanowią podstawę wszystkich rozwiązań TBT, wybór optymalnego robota miał kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu.

Rozwiązanie

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w stosowaniu różnych technologii FANUC w maszynach do wiercenia głębokich otworów - w tym silników serwo, silników wrzecion i sterowań CNC - firma TBT zdecydowała się na sześcioosiowego robota przemysłowego FANUC M-20𝑖D/25 o zasięgu 1831 mm i udźwigu 25 kg.

Rezultat

Robot FANUC M-20𝑖D/25 zapewnia teraz zautomatyzowany załadunek i rozładunek części w nowej komórce produkcyjnej, gdzie obsługuje dwuwrzecionową maszynę TBT do głębokiego wiercenia. Projekt ten jest dla TBT pierwszym udanym wdrożeniem automatyzacji w technicznie wymagającym procesie. 

TBT Tiefbohrtechnik

Założona w 1966 roku, firma TBT Tiefbohrtechnik jest dziś liderem rynku w swojej branży. Specjalizuje się w produkcji maszyn i narzędzi do głębokiego wiercenia i ma siedzibę w Dettingen an der Erms, niedaleko Stuttgartu w Niemczech. TBT wykonuje również operacje głebokiego wiercenia na zlecenie, wykorzystując do tego ponad 30 maszyn. Ta rodzinna firma, zatrudniająca około 230 pracowników i generująca roczne obroty rzędu 40 milionów euro, jest częścią działającej na arenie międzynarodowej grupy Nagel. Cała firma koncentruje się na rozwoju i wytwarzaniu produktów o najwyższej możliwej jakości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TBT
Success story TBT

Programowanie robota za pomocą kontrolera maszyny

TBT cieszy się doskonałą reputacją w zakresie precyzji i niezawodności, czynników, które stanowią podstawę statusu firmy jako lidera branży. Jakość wykonania maszyn do głębokiego wiercenia produkowanych przez TBT nie ma sobie równych. Te zaawansowane maszyny wykorzystują zalety różnych technologii FANUC, w tym silników serwo z serii αi, silników wrzecion z serii αil oraz sterowań CNC, takich jak 0𝑖-Model F Plus z panelem 𝑖H Pro 15.0".

Mając ambitne cele, TBT dąży do ciągłej poprawy wydajności, koncentrując się na 
wykorzystaniu najlepszych dostępnych technologii. Dlatego, gdy firma chciała stworzyć zrobotyzowane stanowisko do głębokiego wiercenia zwróciła się po odpowiedniego robota do firmy FANUC. 

W ramach zautomatyzowanego stanowiska sześcioosiowy robot przemysłowy FANUC M-20𝑖D/25 obsługuje dwuwrzecionową maszynę TBT do głębokiego wiercenia. Obsługa części poza maszyną odbywa się za pomocą indywidualnie ładowanych palet.

Success story TBT

„Po raz pierwszy mamy stanowisko zrobotyzowane wykonane w całości przez TBT” – mówi Philipp Sigler, inżynier elektryk w TBT. „Oznacza to, że przeprowadzamy wszystkie etapy planowania projektu, programowania i uruchamiania. Ważne jest, że skorzystaliśmy z rozwiązania 'robot-ready' firmy FANUC, co oznacza, że nie musieliśmy uczyć się dodatkowego języka programowania robota. Jako doświadczeni programiści NC, znamy kod G. Używając robota FANUC M-20D/25, możemy zaprogramować wszystko w kodzie G bezpośrednio na maszynie.”

 

 

 

Success story TBT

Według Siglera, współpraca z firmą FANUC przebiegała pomyślnie, a rozwiązania znajdowano szybko w odpowiedzi na wszelkie pytania. Dodatkowo firma TBT otrzymała kompleksowe wsparcie od zespołu FANUC na miejscu.

Zasadniczo, wyzwaniem związanym z automatyzacją maszyn jest osiągnięcie pożądanego rezultatu przy niewielkim wysiłku, mówi Florian Görl, Division Manager Sales/Director Global Sales w TBT. Dlatego ważne jest, aby mieć partnera o wysokim poziomie wiedzy specjalistycznej, zwłaszcza jeśli chodzi o planowanie i realizację. Właśnie dlatego wybraliśmy firmę FANUC.

Success story TBT

Zdecydowanie będziemy kontynuować współpracę z firmą FANUC. Zrealizowaliśmy już razem kilka udanych projektów i widzimy ogromny potencjał do dalszego rozwoju w przyszłości.

Cytat z referencji

Florian Görl

Kierownik działu sprzedaży/dyrektor ds. sprzedaży globalnej w TBT

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków oraz zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.