Skip to main content
Image of FS500i-A CNC

503𝑖-A

Zwiększa wydajność we wszystkich typach obrabiarek. Kompaktowy, ekonomiczny i oparty na niezawodności FANUC, model 503𝑖-A to idealne rozwiązanie dla prostszych maszyn i podstawowych zadań automatyzacji. Niezależnie od tego, czy potrzebne jest sterowanie do centrów tokarskich, maszyn wiertarskich i niewielkich centrów obróbczych, model ten zapewnia niezawodną pracę oraz łatwą integrację i uruchomienie. Zaprojektowany z myślą o standardowych operacjach obróbczych, model 503𝑖-A oferuje jakość FANUC w przystępnej cenie, stanowiąc doskonały wybór dla producentów poszukujących efektywności bez kompromisów.
Maks. liczba osi sterowanych ogółem / na ścieżkę
12 / 8
Maks. liczba osi wrzeciona ogółem / na ścieżkę
8/4
Maks. liczba ścieżek sterowanych
2

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Szybka integracja i łatwa konfiguracja

Zaprojektowany z myślą o szybkim wdrożeniu, 503𝑖-A płynnie integruje się z prostszymi środowiskami maszynowymi, skracając czas instalacji i minimalizując nakład pracy inżyni
Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Przystępna wydajność i jakość godna zaufania

Model 503𝑖-A oferuje niezawodność sterowania FANUC w przystępnej cenie, stanowiąc rozsądną inwestycję dla producentów poszukujących jakości bez nadmiernych wydatków.
Icon for Path. SVG

Standardowa obróbka i gotowość do automatyzacji

Idealne rozwiązanie dla centrów tokarskich, maszyn wiertarskich oraz niewielkich zadań obróbczych 503𝑖-A zapewnia niezawodną wydajność w podstawowej automatyzacji i codzienn
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania konserwacji predykcyjnej, prewencyjnej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

sterowanie osiami
Maks. liczba osi sterowanych ogółem / na ścieżkę
12 / 8
Maks. liczba osi posuwu ogółem / na ścieżkę
12/8
Maks. liczba osi wrzeciona ogółem / na ścieżkę
8/4
Maks. liczba jednocześnie sterowanych osi na ścieżkę
4
Maks. liczba ścieżek sterowanych
2
Rodzaj instalacji
Wersja LCD
Tak
Wersja samodzielna
Tak
Jednostki robocze
Panel LCD
Tak
Front PC
Tak
Systemy dotykowe
Tak
Ręczny panel sterowania
Tak
Panel operatora maszyny
Tak
Funkcje PMC
Maks. liczba wejść/wyjść
6144
Maks. liczba I/O-Link
3
Maks. liczba kanałów PMC
5
Maksymalna liczba kroków
-
funkcja blokowania
Tak
Funkcje CNC
kontrola kolizji 3D
Tak
Dual Check Safety
Tak
Inteligentne sterowanie maszyną
Tak
Ponowne uruchomienie programu
Tak
Szybkie ponowne uruchomienie programu
Tak
Interpolacja nano
Tak
Wygładzanie nano
Tak
Fine Surface Technology
Tak
AI Advanced Preview
Tak
AI Contour Control
Tak
Makro Executor
Tak
FANUC Picture
Tak
FOCAS
Tak
Kompensacja błędów
Kompensacja błędów
Tak
Kompensacja błędu objętościowego
Tak
Tool functions
Funkcje narzędzi
Tak
System zarządzania narzędziami
Tak
kompensacja narzędzi 3D
Tak
funkcja 5 osi
Pochylona płaszczyzna robocza
Tak
Kontrola punktu środkowego narzędzia
Tak
Technologie
Frezowanie
Tak
Toczenie
Tak
Szlifowanie
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Personalizacja

Illustration of FOCAS library

Biblioteka FOCAS

Zwiększ wydajność swoich operacji CNC! Łatwo podłącz się do maszyny CNC przez Ethernet lub światłowód. Personalizuj funkcje, modyfikuj programy makro i korzystaj z intuicyjnego dostępu do zaawansowanych narzędzi CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizacja ekranu - FANUC PICTURE

Płynnie personalizuj interfejsy operatora i ekrany HMI dla złożonych zadań. Niezrównana możliwość dostosowania, ulepszone interfejsy, płynna obsługa oraz dedykowane panele kontrolne gwarantują najwyższy komfort użytkowania.
Image of CNC screen. Startup tool

Narzędzia do ustawiania - FANUC LADDER-III, CNC Application Development Kit, Narzędzie do ustawia...

Zwiększ wydajność swoich operacji przemysłowych dzięki naszym narzędziom. Uprość programowanie, dostosuj systemy i uzyskaj wydajne i dokładne konfiguracje w celu zwiększenia produktywności.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zwiększ automatyzację dzięki najnowocześniejszej technologii serwonapędów. Doświadcz precyzji, bezproblemowej integracji i optymalnej wydajności. Trwałe, energooszczędne, z dostosowanym wsparciem dla najlepszych rezultatów.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Łatwo wybieraj silniki i wzmacniacze za pomocą narzędzia FANUC Servo Sizer. Wprowadź swoje specyfikacje i warunki pracy, aby uzyskać optymalne rekomendacje dotyczące silników i wzmacniaczy. Darmowe i przyjazne dla użytkownika.

Odkryj serię produktów

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
Sterowanie CNC dla potrzeb zmieniającego się świata

FANUC 500𝑖-A

System CNC dla zmieniającego się świata. Niezależnie od tego, czy tworzysz zaawansowane, wieloosiowe maszyny, czy optymalizujesz prostsze konfiguracje, FANUC 500𝑖-A to wydajna i skalowalna platforma CNC, którą można dopasować do indywidualnych potrzeb. Zaprojektowany z myślą o firmach wymagających precyzji i elastyczności, ten system sterowania CNC nowej generacji wyznacza nowe standardy w złożonych środowiskach produkcyjnych.

Zainspiruj się