Skip to main content
Image of CNC FS500i-A on a white background

502𝑖S-A

Zaawansowane sterowanie CNC z 5 osiami sterowanymi konturowo. Zrównoważona wydajność dla zaawansowanej obróbki. CNC 502𝑖S-A oferuje zaawansowaną funkcjonalność 5‑osiową w kompaktowej i ekonomicznej konstrukcji, dzięki czemu idealnie nadaje się do maszyn o średnim stopniu złożoności. Zaprojektowane, aby spełniać wymagania precyzji i wydajności w branżach takich jak produkcja form i matryc, przemysł motoryzacyjny oraz inżynieria ogólna, umożliwia producentom i użytkownikom osiąganie wysokiej jakości rezultatów dzięki uproszczonemu i efektywnemu sterowaniu.
Maks. liczba osi sterowanych ogółem / na ścieżkę
26 / 12
Maks. liczba osi wrzeciona ogółem / na ścieżkę
8/4
Maks. liczba ścieżek sterowanych
4

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Advanced machining (CNC) in black. SVG format.

Precyzyjna obróbka 5-osiowa

Obsługuje symultaniczną obróbkę 5-osiową, zapewniając wysoką dokładność produkcji złożonych części przy mniejszej liczbie operacji i poprawionej jakości powierzchni.
Icon for Miscellaneous - cost of operation. SVG

Wszechstronność i dopasowanie do potrzeb branż i aplikacji

Idealne rozwiązanie dla branż: form i matryc, motoryzacji oraz inżynierii ogólnej, oferujące niezawodną wydajność w szerokim zakresie środowisk produkcyjnych o średnim poziomie złożoności.
Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Kompaktowa konstrukcja i wydajne sterowanie

Łączy kompaktową, oszczędzającą miejsce konstrukcję z zaawansowaną funkcjonalnością CNC, zapewniając krótkie czasy cykli oraz zaawansowane sterowanie dla maszyn średniej klasy.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania konserwacji predykcyjnej, prewencyjnej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

sterowanie osiami
Maks. liczba osi sterowanych ogółem / na ścieżkę
26 / 12
Maks. liczba osi posuwu ogółem / na ścieżkę
26/12
Maks. liczba osi wrzeciona ogółem / na ścieżkę
8/4
Maks. liczba jednocześnie sterowanych osi na ścieżkę
5
Maks. liczba ścieżek sterowanych
4
Rodzaj instalacji
Wersja LCD
Tak
Wersja samodzielna
Tak
Jednostki robocze
Panel LCD
Tak
Front PC
Tak
Systemy dotykowe
Tak
Ręczny panel sterowania
Tak
Panel operatora maszyny
Tak
Funkcje PMC
Maks. liczba wejść/wyjść
6144
Maks. liczba I/O-Link
3
Maks. liczba kanałów PMC
5
Maksymalna liczba kroków
-
funkcja blokowania
Tak
Funkcje CNC
kontrola kolizji 3D
Tak
Dual Check Safety
Tak
Inteligentne sterowanie maszyną
Tak
Ponowne uruchomienie programu
Tak
Szybkie ponowne uruchomienie programu
Tak
Interpolacja nano
Tak
Wygładzanie nano
Tak
Fine Surface Technology
Tak
AI Advanced Preview
Tak
AI Contour Control
Tak
Makro Executor
Tak
FANUC Picture
Tak
FOCAS
Tak
Kompensacja błędów
Kompensacja błędów
Tak
Kompensacja błędu objętościowego
Tak
Tool functions
Funkcje narzędzi
Tak
System zarządzania narzędziami
Tak
kompensacja narzędzi 3D
Tak
funkcja 5 osi
Pochylona płaszczyzna robocza
Tak
Kontrola punktu środkowego narzędzia
Tak
Płynna, jednoczesna obróbka w 5 osiach
Tak
Technologie
Frezowanie
Tak
Toczenie
Tak
Szlifowanie
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Personalizacja

Illustration of FOCAS library

Biblioteka FOCAS

Zwiększ wydajność swoich operacji CNC! Łatwo podłącz się do maszyny CNC przez Ethernet lub światłowód. Personalizuj funkcje, modyfikuj programy makro i korzystaj z intuicyjnego dostępu do zaawansowanych narzędzi CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizacja ekranu - FANUC PICTURE

Płynnie personalizuj interfejsy operatora i ekrany HMI dla złożonych zadań. Niezrównana możliwość dostosowania, ulepszone interfejsy, płynna obsługa oraz dedykowane panele kontrolne gwarantują najwyższy komfort użytkowania.
Image of CNC screen. Startup tool

Narzędzia do ustawiania - FANUC LADDER-III, CNC Application Development Kit, Narzędzie do ustawia...

Zwiększ wydajność swoich operacji przemysłowych dzięki naszym narzędziom. Uprość programowanie, dostosuj systemy i uzyskaj wydajne i dokładne konfiguracje w celu zwiększenia produktywności.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zwiększ automatyzację dzięki najnowocześniejszej technologii serwonapędów. Doświadcz precyzji, bezproblemowej integracji i optymalnej wydajności. Trwałe, energooszczędne, z dostosowanym wsparciem dla najlepszych rezultatów.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Łatwo wybieraj silniki i wzmacniacze za pomocą narzędzia FANUC Servo Sizer. Wprowadź swoje specyfikacje i warunki pracy, aby uzyskać optymalne rekomendacje dotyczące silników i wzmacniaczy. Darmowe i przyjazne dla użytkownika.

Odkryj serię produktów

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
Sterowanie CNC dla potrzeb zmieniającego się świata

FANUC 500𝑖-A

Sterowanie CNC dla zmieniającego się świata. Niezależnie od tego, czy tworzysz zaawansowane, wieloosiowe maszyny, czy optymalizujesz prostsze konfiguracje, FANUC 500𝑖-A to wydajna i skalowalna platforma CNC, którą można dopasować do indywidualnych potrzeb. Zaprojektowany z myślą o firmach wymagających precyzji i elastyczności, ten system CNC nowej generacji wyznacza nowe standardy w złożonych środowiskach produkcyjnych.

Zainspiruj się