501𝑖-A
Udział
CNC do sterowania dużą liczbą osi i ścieżek, ze skalowalną mocą dla inteligentnej produkcji. Model 501𝑖-A oferuje sterowanie dużą liczbą osi, co czyni go idealnym wyborem dla producentów maszyn i zakładów dążących do zwiększenia poziomu automatyzacji oraz wydajności produkcji. Dysponując takimi samymi możliwościami w zakresie liczby osi jak model flagowy, lecz zoptymalizowany pod kątem mniejszej liczby jednocześnie sterowanych osi konturowych, 501𝑖-A zapewnia solidną wydajność dla maszyn wielokanałowych pracujących w środowiskach produkcji seryjnej.
Maks. liczba osi sterowanych ogółem / na ścieżkę
96 / 24
Maks. liczba osi wrzeciona ogółem / na ścieżkę
24/4
Maks. liczba ścieżek sterowanych
15
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne dopasowanie do aplikacji
Frezowanie CNC
Frezowanie CNC to proces obróbki, który wykorzystuje komputerowo sterowane obracające się narzędzia skrawające do usuwania materiału z obrabianego detalu w celu uzyskania pożądanego kształtu. Jest powszechnie stosowane do produkcji precyzyjnych części o skomplikowanych geometriach. Proces polega na zamocowaniu detalu na ruchomym stole oraz użyciu różnych narzędzi do cięcia, wiercenia i kształtowania materiału zgodnie z zaprogramowanymi instrukcjami.
Szlifowanie CNC
Szlifowanie to precyzyjny proces obróbki wykorzystujący tarczę ścierną jako narzędzie tnące do usuwania materiału z przedmiotu obrabianego. Pozwala uzyskać precyzyjne wykończenie i dokładne wymiary, szczególnie w przypadku twardych materiałów. Proces obejmuje obracającą się tarczę ścierną, która usuwa materiał w celu uzyskania pożądanego kształtu i rozmiaru, i jest niezbędna do tworzenia płaskich, walcowych lub stożkowych powierzchni w nowoczesnej produkcji.
Toczenie CNC
Toczenie CNC to proces obróbki skrawaniem, w którym narzędzie skrawające usuwa materiał z obracającego się przedmiotu obrabianego, tworząc precyzyjne kształty cylindryczne. Jest to idealne rozwiązanie do produkcji części o złożonej geometrii i wąskich tolerancjach. Aby zmaksymalizować wydajność centrum tokarskiego lub tokarki, niezbędne jest posiadanie dobrego CNC zdolnego do zarządzania i optymalizacji całego szeregu procesów toczenia. Oprócz tego, aby zmaksymalizować produktywność, dobre CNC zapewni również elastyczność pozwalającą skrócić czas realizacji małych partii.
Elektrodrążenie wgłębne EDM
Wycinanie drutowe EDM (Electrical Discharge Machining) to precyzyjny proces produkcyjny wykorzystujący cienki, elektrycznie naładowany drut do cięcia skomplikowanych kształtów i konturów w twardych metalach oraz materiałach przewodzących prąd. Drut generuje serię szybkich wyładowań elektrycznych, które z dużą dokładnością erodują materiał, nie wywierając przy tym siły mechanicznej. Ta metoda bezkontaktowa pozwala na wytwarzanie bardzo szczegółowych, złożonych części o doskonałym wykończeniu powierzchni, co czyni ją niezbędną w branżach wymagających precyzyjnej obróbki, takich jak lotnictwo, medycyna czy produkcja form.
Obróbka w 5 osiach
5-osiowa obróbka CNC obejmuje jednoczesny ruch wzdłuż pięciu osi - trzech liniowych (X, Y, Z) i dwóch obrotowych. Możliwość ta pozwala na tworzenie złożonych części w jednej konfiguracji, znacznie zwiększając precyzję i wydajność. Przesuwając narzędzie tnące i obrabiany przedmiot wzdłuż tych pięciu różnych osi, 5-osiowe CNC może wytwarzać bardzo skomplikowane kształty i szczegółowe elementy.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Zaawansowana obróbka dla branży lotniczej
Zoptymalizuj procesy produkcyjne w przemyśle lotniczym dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom FANUC do zaawansowanej obróbki!
Zaawansowana obróbka dla branży motoryzacyjnej
Precyzja i wydajność w produkcji samochodów!
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.
Przemysł elektroniczny
Dostarczamy zautomatyzowane rozwiązania dla produkcji elektroniki i pomieszczeń czystych.
Zaawansowana obróbka dla przemysłu medycznego
Doskonałość produkcji medycznej dzięki technologii FANUC!