Lindner
Zautomatyzowana linia lakiernicza to szczyt nowoczesności
W przemyśle produkcyjnym malowanie i powlekanie to jedne z najbardziej niespójnych procesów wykonywanych ręcznie. Prędkość nakładania, grubość farby i odległość od powierzchni są niezwykle trudne do wykonania przez operatorów bez niezamierzonych odchyleń. Rozwiązaniem jest zastosowanie robotów, w szczególności robotów lakierniczych FANUC serii Paint, które zostały opracowane specjalnie z myślą o tym wymagającym procesie produkcyjnym.
Udział
Wzrost produktywności z 6000 do 7000 jednostek miesięcznie.
Zautomatyzowany proces malowania jest szybszy, bardziej ergonomiczny i bezpieczniejszy.
Roboty lakiernicze FANUC serii Paint z certyfikatem ATEX zaprojektowane specjalnie do
operacji malowania i powlekania.
Nadgarstek robotyka naśladuje zręczność ludzkiego operatora.
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Studia przypadków
Aplikacje
Branże
Studia przypadków FANUC
Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.
Malowanie
Zapewnij niezrównaną precyzję i konsekwencję w zrobotyzowanych zastosowaniach malarskich, utrzymując stały ruch i równomierną prędkość, aby każda warstwa i natrysk były jednolite. Zwiększ wydajność i skróć czas realizacji dzięki robotom zdolnym do pracy ciągłej bez zmęczenia. Wykorzystaj opłacalne, bezpieczne i elastyczne rozwiązania zrobotyzowanego malowania do różnorodnych zadań.
Wszystkie branże
Zapoznaj się z kompleksową ofertą naszych rozwiązań do automatyzacji fabryk, zaprojektowanych z myślą o optymalizacji i usprawnieniu każdego procesu produkcyjnego.