Skip to main content
Apulum

Zakład ceramiczny zachwycony możliwościami robotów FANUC

Gdy fabryka zainstaluje swojego pierwszego robota FANUC, korzyści są na tyle widoczne, że zwykle wkrótce pojawiają się kolejne roboty. Potwierdzeniem tego jest czołowy producent ceramiki, firma Apulum. Po zainstalowaniu pierwszego robota FANUC w 2014 roku, w procesie wykańczania produkcji pojawiło się kilka kolejnych. Obecnie Apulum planuje usprawnić swoje operacje pakowania, wykorzystując roboty FANUC.
Machine tending of Ceramic Ware 
FANUC automation solutions and service support the porcelain quality 
Finishing processes of high quality products in large porcelain manufacturing factory are possible with fine support from FANUC industrial robots. Wide range of FANUC customer service support is available (spare parts, repairs, trainings) and further applications for robots are in plan (e.g. packaging). 
Duration: 2:38
Romanian with subtitles

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Napędzana filozofią ciągłego doskonalenia, czołowa firma produkująca ceramiczne naczynia stołowe — w tym miski, talerze, półmiski i spodki — chciała wynieść swój proces wykańczania na wyższy poziom poprzez wprowadzenie automatyzacji. Jednak dostarczanie markom detalicznym z najwyższej półki do 50 milionów ceramicznych elementów rocznie, pochodzących z ponad 2000 różnych typów produktów, oznaczało, że Apulum musiało wybrać dostawcę automatyzacji oferującego zarówno wydajne roboty, jak i równie doskonałe wsparcie serwisowe.

Rozwiązanie

Podtrzymując swoją wiodącą pozycję na rynku i dostarczając produkty największym detalistom, takim jak IKEA i Villeroy & Boch, firma Apulum zainstalowała swojego pierwszego robota FANUC w 2014 r.

Rezultat

Apulum używa dziś wybranych robotów FANUC w swoim szybkim, ale wysokiej jakości procesie wykańczania, w tym modeli M-10𝑖A/12. Przy tak wysokim zapotrzebowaniu na produkcję firma w dużym stopniu polega na usługach i wsparciu FANUC, aby zmaksymalizować czas pracy robotów i wskaźniki produktywności.

 

Apulum

Apulum to firma produkująca ceramikę z ponad 50-letnią historią. Działająca w zakładzie o powierzchni 160 000 m² w Alba Iulia w Rumunii, Apulum zatrudnia około 1 100 pracowników. Firma, posiadająca akredytację ISO9001, produkuje rocznie 50 milionów ceramicznych elementów dla znanych marek takich jak IKEA, Villeroy & Boch, Fiskars Italy, Rosendahl oraz Posgrund.

Dowiedz się więcej o Apulum
Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Roboty FANUC przynoszą korzyści producentom zastawy stołowej

"Jakość jest bardzo ważna dla klientów Apulum", mówi Dan Dorogan z Apulum. "Obecnie udaje nam się osiągnąć najwyższą jakość produktów dla około 94% naszej przepustowości produkcyjnej."

Apulum wie, że musi zmaksymalizować jakość, aby sprostać zapotrzebowaniu klientów, wśród których jest wielu renomowanych gigantów handlu detalicznego. Wśród wielu atrybutów automatyzacji jest jej zdolność do wywierania realnego wpływu na jakość.

"Zastosowanie automatyzacji może wpływać na jakość, ponieważ pozwala nam utrzymać wysoki i kontrolowany standard na wszystkich etapach produkcji" - stwierdza Dorogan. "Ponadto możemy na wczesnym etapie wykrywać wszelkie wady wynikające z niewłaściwego dostosowania procesu."

 

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Apulum wprowadziło swojego pierwszego robota FANUC w 2014 roku. Obecnie wiele robotów FANUC, w tym modele M-10𝑖A/12, służy w procesie wykańczania produktów firmy. Dzięki udźwigowi 12 kg i zasięgowi 1420 mm, M-10𝑖A/12 zapewnia szybki, pozbawiony wibracji proces obsługi produktu, pomagając zwiększyć zarówno produktywność, jak i jakość.

"W przyszłości chcemy wprowadzić roboty w naszym obszarze pakowania, co przyczyni się do dalszej poprawy naszych operacji", mówi Dorogan. "Wierzymy, że wciąż musimy się wiele nauczyć, zwłaszcza w dziedzinie optymalizacji programów pracy dla robotów."

Czas pracy maszyn i wydajność są niezwykle ważne w tym bardzo intensywnie działającym zakładzie ceramicznym. Firma wykorzystuje możliwości technicznego wsparcia FANUC, które pomaga w identyfikacji i usuwaniu usterek.

"Usługi naprawy i wymiany części zamiennych świadczone przez FANUC są na wysokim i profesjonalnym poziomie" - informuje Dorogan.

 

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality
Cytat z referencji

Dan Dorogan

Inżynier, Dział Techniczny

Współpracując z integratorem systemów Inno Robotics, Apulum obecnie rozważa możliwość wprowadzenia robotów FANUC do swoich operacji pakowania. Co więcej, w ramach kolejnego nowego projektu firma planuje rozpocząć współpracę szkoleniową z FANUC, koncentrującą się na solidnej, praktycznej wiedzy w swoim zakładzie w Rumunii.

Poznaj technologię: Odkryj powiązane produkty

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.