Skip to main content
Pewag

Producent łańcuchów przypisuje swój sukces automatyzacji FANUC

Automatyzacja kontroli i obróbki odkuwek u jednego z największych na świecie producentów łańcuchów stanowiła szereg wymagających wyzwań, takich jak ograniczona dostępność przestrzeni, szeroki asortyment różnych części oraz złożony proces pobierania elementów z pojemników (bin-picking). Jednak dzięki produktom FANUC i odrobinie pomysłowości udało się opracować optymalne rozwiązanie, które przyniosło szereg istotnych korzyści dla tego nowatorskiego producenta.
Teaser video PEWAG case study - 16x9

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Kontrola i obróbka kutych półfabrykatów w zakładzie produkcyjnym producenta łańcuchów Pewag wcześniej opierała się na ludziach, co wprowadzało niepożądane rozbieżności w kontroli jakości. Chcąc utrzymać przewagę na konkurencyjnym rynku globalnym, firma skorzystała z usług Pewag Engineering, specjalisty ds. automatyzacji w grupie.

Rozwiązanie

Pewag Engineering przystąpił do projektu i opracowania autorskiego rozwiązania automatyzacji obejmującego w pełni zintegrowany system detekcji wizualnej 3D 𝑖RVision firmy FANUC do przeprowadzania 100% kontroli kutych półfabrykatów. Następnie 6-osiowy robot przemysłowy FANUC M-710𝑖C/50 przenosi skontrolowane półfabrykaty do centrum obróbczego CNC.

Rezultat

Zautomatyzowany system rozwiązał wszystkie wyzwania firmy Pewag, obecnie zapewniając 100% kontrolę jakości z wysoką precyzją i powtarzalnością. Co istotne, wzrost dokładności kontroli jakości oznacza, że koszty jakościowe firmy Pewag są teraz znacznie niższe.

Pewag

Pewag, jeden z czołowych producentów łańcuchów na świecie, może się poszczycić historią sięgającą kuźni z 1479 roku. Obecnie, zatrudniając ponad 1000 pracowników na całym świecie, firma opiera swój sukces na starannie zaprojektowanych, nowoczesnych produktach o wysokiej jakości. Obszary działalności Pewag obejmują łańcuchy śniegowe, łańcuchy leśne, łańcuchy dźwignicowe/przenośnikowe oraz łańcuchy ochrony opon. Jednym z największych zakładów produkcyjnych firmy w Europie jest zakład w Vamberku w Czechach, zatrudniający 185 osób, gdzie niezależna spółka grupy, Pewag Engineering, niedawno wdrożyła zaawansowane rozwiązanie automatyzacyjne wykorzystujące technologię FANUC.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PEWAG
Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

FANUC i główny zakład produkcji łańcuchów łączą siły

Zakład produkcyjny w Vamberku w Czechach, należący do wiodącego producenta łańcuchów Pewag, wytwarza wiele produktów sprzedawanych na całym świecie, co czyni go kluczowym dla sukcesu firmy. Jednak tylko dzięki procesowi ciągłego doskonalenia i 
inwestycji firma może nadal konkurować na arenie międzynarodowej. Automatyzacja jest jedną z wielu strategii stosowanych przez tę postępową firmę w celu utrzymania silnej pozycji na rynku.

"Niedawno wdrożyliśmy zaawansowane rozwiązanie automatyzacji we współpracy z firmą FANUC, aby zapewnić kontrolę jakości na najwyższym poziomie" - wyjaśnia Peter Hopfer, dyrektor zarządzający Pewag Engineering, niezależnej grupy specjalizującej się w rozwiązaniach automatyzacji na zamówienie od ponad 30 lat. "Rozwiązanie obejmuje kontrolę i ocenę kutych półfabrykatów w oparciu o określone cechy jakościowe. Aby to osiągnąć, wykorzystujemy kamery o wysokiej rozdzielczości firmy FANUC i zaawansowane rozwiązania do obrazowania, które zapewniają 100% kontrolę z wysoką dokładnością i spójnością".

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

Kute półfabrykaty docierają do wyznaczonego punktu w systemie, w którym Pewag wdraża "czarną skrzynkę", aby zminimalizować wpływ światła zewnętrznego. Zaawansowane rozwiązanie bin-picking obejmuje specjalny chwytak robota, który sięga do skrzynki, aby pobrać określony komponent. Pierwszy proces kontroli jakości odbywa się tutaj z wykorzystaniem zintegrowanej technologii wykrywania wizualnego FANUC 𝑖RVision.

FANUC 𝑖RVision umożliwia robotom "widzenie". W firmie Pewag funkcja ta zapewnia, że każdy wykuty półfabrykat spełnia wymagające standardy jakości firmy. Po kontroli wielozadaniowy robot przemysłowy FANUC M-710𝑖C/50 przenosi wykute półfabrykaty do maszyny CNC. Po zakończeniu obróbki odkuwka jest uznawana za gotową. 

Główne wyzwania, które Pewag Engineering musiał pokonać w tym projekcie, obejmowały ograniczoną dostępność miejsca, dużą różnorodność części i złożoność procesu wybierania z pojemników.

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

"Przed instalacją systemu firma Pewag wykonywała wszystkie te procesy ręcznie, co oznaczało różnice w jakości" - mówi Gerhard Edinger, kierownik ds. sprzedaży robotów w FANUC Austria. "Zautomatyzowany system opracowany przez Pewag Engineering we współpracy z FANUC rozwiązał wszystkie te wyzwania. Nawet przy ograniczonej przestrzeni i wysokiej złożoności procesu udało nam się osiągnąć optymalne rozwiązanie".

Dziś wzrost dokładności kontroli jakości przyczynia się do obniżenia kosztów jakości w firmie Pewag. Ponadto zmiana jednej części na drugą jest szybka i łatwa.

"Ten wysoce adaptowalny system jest odpowiedni dla szerokiej gamy branż, co czyni go szczególnie interesującym dla innych klientów stojących przed wyzwaniami w swoich operacjach kontroli i obróbki skrawaniem", mówi Edinger. 

Wszechstronne i szybkie wsparcie ze strony firmy FANUC miało ogromne znaczenie dla powodzenia tego wymagającego projektu, co jest kontynuowane po jego wdrożeniu.

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

FANUC zapewnia nam bardzo dobre wsparcie z Austrii, Niemiec i tutaj w Czechach. Natychmiastowe wsparcie ze strony FANUC zapewnia nam szybkie rozwiązywanie problemów i bezproblemowe działanie.

Cytat z referencji

Machal Syrovy

Kierownik produkcji

Poznaj technologię: Odkryj powiązane produkty

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.