AUTOMATYZACJA MA SWOJĄ NAZWĘ
Inteligentne CNC dla maksymalnej jakości i wydajności
Sterowania CNC FANUC to odpowiedź na potrzeby wymagających operacji obróbki wykorzystujacych wiele osi i wiele ścieżek. Od bardzo małych po bardzo duże elementy, od bardzo miękkich po bardzo twarde materiały. FANUC CNC zapewnia idealną równowagę między najwyższą precyzją, nieskazitelną jakością powierzchni i najkrótszym możliwym czasem cyklu. Przekłada się to na redukcję przestojów i eliminuje niedokładności występujące w operacjach ustawiania wielu części.
Najszersza gama robotów przemysłowych i kobotów na świecie
Z ponad 100 modeli, FANUC oferuje najszerszą gamę robotów przemysłowych na świecie. Obejmując różnorodne zastosowania i branże, roboty FANUC są łatwe w obsłudze i zapewniają pełną elastyczność dzięki szerokiej gamie opcji dedykowanych do specyficznych potrzeb aplikacji, prostej integracji, udźwigowi do 2.3 t i maksymalnemu zasięgowi do 4.7 m.
Kompaktowe centra obróbcze CNC
Pionowe centrum obróbcze ROBODRILL nowej generacji to obietnica niezrównanej jakości i precyzji przy doskonałych stawkach godzinowych. Dzięki bezkonkurencyjnemu czasowi wymiany narzędzia wynoszącemu 0,7 sekundy i głowicy rewolwerowej zdolnej do obsługi narzędzi o wadze 4 kg, nowe zaawansowane wersje są zarówno najszybszymi, jak i najmocniejszymi, 5-osiowymi maszynami CNC dostępnymi na rynku. Zaawansowane lub standardowe, każde pionowe centrum obróbcze ROBODRILL jest naprawdę szybkim i wszechstronnym urządzeniem oferującym niesamowitą wydajność oraz bezkonkurencyjną efektywność.
Elektryczne maszyny do formowania wtryskowego
FANUC ROBOSHOT wykorzystuje najnowocześniejszą technologię precyzyjnego stero-wania CNC, znaną z toczenia i frezowania, i stosuje ją w elektrycznym formowaniu wtryskowym. Efektem są większe przyspieszenia, najwyższa precyzja ruchu oraz wyjątkowo krótkie czasy cykli, co umożliwia produkcję dużych ilości części o niezmiennie wysokiej jakości.
Elektrodrążarki drutowe EDM
W przypadku obróbki elektroerozyjnej dokładność tradycyjnie była okupiona kosztem szybkości. Dlatego FANUC opracował wycinarkę drutową ROBOCUT nowej generacji. Seria α-C𝑖C obejmuje wszechstronne, uniwersalne urządzenia. Dzięki niewiarygodnie długim średnim czasom miedzy awariami, niskim wymaganiom konserwacyjnym, długiej żywotności i doskonałym czasom sprawności, te przyszłościowe maszyny do cięcia elektroerozyjnego są projektowane z myślą o oszczędności czasu i obniżeniu kosztów jednostkowych przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej dokładności i wydajności cięcia.
Chcesz przenieść swoją produktywność na wyższy poziom?
FANUC łączy automatyzację z zaawansowaną analityką, aby podejmować mądrzejsze i szybsze decyzje biznesowe dla firm przemysłowych, niezależnie od ich wielkości. Odkryj skalowalne produkty IIoT, które zwiększają wydajność produkcji poprzez wzrost jakości, wydajności, czasu pracy i OEE. Zwiększ wydajność procesów produkcyjnych dzięki naszym rozwiązaniom IIoT.
Plany FANUC
Nasze plany serwisowe zostały opracowane tak, aby zapewnić maksymalną dostępność maszyn, stałą jakość produkcji oraz długoterminową efektywność operacyjną. Wszystko to przy przewidywalnych kosztach i wsparciu dostosowanym do Twoich potrzeb. Niezależnie od produktu i wymagań - FANUC ma plan odpowiedni dla Ciebie!
Zwiększ wydajność operacyjną
Odkryj platformę usług cyfrowych FANUC, aby uprościć swoją działalność:
Sklep internetowyRejestracja i przegląd produktówZamówienia i wyceny
Dowiedz się, jak nasi klienci rozwijają się razem z FANUC
Zapoznaj się z różnorodnymi studiami przypadków, obejmującymi szeroki zakres rozwiązań automatyzacji dla małych i dużych producentów, działających we wszystkich branżach na całym świecie.
FANUC wyróżniony tytułem Top Innovator 2025
FANUC Corporation został uznany za jednego ze 100 największych globalnych innowatorów w 2025 roku, w uznaniu za swoje działania w zakresie badań i rozwoju oraz własności intelektualnej.
Globalny partner w dziedzinie automatyzacji fabryk
Współpracując z firmą FANUC, zyskujesz dostęp do globalnej sieci ekspertów w dziedzinie automatyzacji, którzy są gotowi pomóc Ci przenieść produkcję na wyższy poziom. Jesteśmy obecni w ponad 105 krajach i ponad 250 lokalizacjach na całym świecie. Silna obecność lokalna pozwala łatwo skontaktować się z naszym biurem FANUC, w pobliżu Twojej firmy - ponieważ wiemy, jak ważna jest możliwość bezpośredniego spotkania, gdy rozważa się wdrożenie automatyzacji do procesu produkcyjnego.
Uzyskaj dożywotnią pomoc techniczną dla produktów FANUC
Rozwiązania automatyzacji są często znaczącą inwestycją dla Twojej firmy, dlatego chcesz zmaksymalizować ich wartość w całym cyklu życia. W firmie FANUC stawiamy obsługę na pierwszym miejscu. Oferujemy elastyczny serwis oraz wsparcie dla wszystkich produktów FANUC - zawsze i wszędzie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Nasze zaangażowanie w budowanie bardziej zrównoważonej przyszłości
W firmie FANUC jesteśmy głęboko zaangażowani w zrównoważony rozwój, włączając ochronę środowiska do naszych rozwiązań automatyzacji. Nasze technologie produkcyjne stawiają na pierwszym miejscu odpowiedzialne działanie maszyn, dążąc do zmniejszenia zużycia energii, promowania ograniczania odpadów i minimalizowania wpływu na środowisko. Dzięki wyróżnieniom i partnerstwom w zakresie ochrony przyrody, dążymy do ciągłego doskonalenia naszych osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska na całym świecie.
FANUC wyróżniony tytułem Top Innovator 2025
FANUC Corporation został uznany za jednego ze 100 największych globalnych innowatorów w 2025 roku, w uznaniu za swoje działania w zakresie badań i rozwoju oraz własności intelektualnej.
Rozwiązania automatyzacji fabryk dla każdego procesu produkcyjnego
Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając sprostać wyzwaniom związanym z automatyzacją.
Zwiększ wydajność, precyzję i produktywność dzięki rozwiązaniom FANUC do różnych zastosowań
Od precyzyjnej robotyki po inteligentną automatyzację - dostarczamy rozwiązania, które usprawniają procesy produkcyjne.
Zostań ekspertem w dziedzinie automatyzacji fabryk
FANUC Academy
Rozwiązania dla edukacji
WorldSkills i Młode Talenty
Kształtuj swoją przyszłość z FANUC
Dołącz do zespołu FANUC! Poznaj ekscytujące możliwości kariery i stań się częścią globalnego lidera w dziedzinie automatyzacji fabryk. Odkryj swój potencjał z FANUC już dziś!
Aktualności i wydarzenia
Aktualności
Pobierz najnowsze aktualizacje od FANUC! Przeczytaj nasze najnowsze wiadomości i komunikaty prasowe, aby dowiedzieć się o naszych innowacjach i przemyśleniach dotyczących branży.
Wydarzenia
Dołącz do nas, aby odkryć najnowsze osiągnięcia w dziedzinie automatyzacji i robotyki. Nasze wydarzenia obejmują produkty FANUC, pokazy na żywo oraz możliwości nawiązania kontaktów. Do zobaczenia!
FANUC Newsletter
Nie przegap żadnych nowości i bądź zawsze na bieżąco dzięki naszemu newsletterowi FANUC. Wystarczy zarejestrować się tutaj. Mamy nadzieję, że aktualności FANUC przypadną Ci do gustu!