Skip to main content
The FANUC R-2000/210F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/210L

Az R-2000𝑖C/210L egy 6 tengelyes robot, amely kivételes merevséggel és hatalmas, 210 kg-os hasznos terhelhetőséggel rendelkezik. A 3100 mm-es kiterjesztett karkinyúlással ez a robot maximális rugalmasságot kínál, lehetővé téve a hatékony működést a legkülönbözőbb alkalmazásokban. Kis méretű talapzata biztosítja az alapterület hatékony kihasználását, így tökéletesen alkalmas az olyan autóipari alkalmazásokhoz, mint például a ponthegesztés.
Robot teherbírás
210 kg
Robot kinyúlás
3100 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Rendkívüli rugalmasság

Nehéz hasznos teher mozgatása nagy, akár 3100 mm-es mozgási tartományban. Ez teszi jó választássá a nagy teherű alkalmazásokban, ahol kiváló ismételhetőségre van szükség.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Helytakarékos tervezés

Spóroljon helyet és használja ki hatékonyan a gyártási területet ezzel a könnyű és kompakt tervezéssel. Maximalizálja a helyet, így a robotok közelebb kerülhetnek egymáshoz.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Gyors működés

Növelje termelékenységét, és a gyors csuklónak köszönhetően érjen el kiváló ciklusidőket - tökéletes a nagy sebességű ponthegesztési alkalmazásokhoz.
Icon for Robot Wrist. SVG

A ponthegesztés szakértője

Ez a modell az összes rendelkezésre álló ponthegesztési lehetőséggel rendelkezik, így a maximális teljesítmény és a rendszer üzemidejének biztosítása érdekében bizonyított választás. Élvezze az egyszerű telepítés és a helytakarékos tervezés előnyeit.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
210 kg
Robot kinyúlás
3100 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 sorozat

Az iparág vezetője szinte minden olyan alkalmazáshoz, amely nagy teherbírású robotokat igényel. Fedezze fel R-2000 sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Robotok a tejtermelésben

A robotok számára gyerekjáték az igénybevételt jelentő raklaprakodási feladatok elvégzése. Az összetett alkalmazások esetében az átgondolt fejlesztés és tervezés biztosítja a termelés hatékonyságát és versenyképességét.

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.
Mikron Plus

Nagyméretű gyűrűscsapágyak megmunkálásának automatizálása robotokkal

Egy robotcellát hoztak létre a nagyméretű gyűrű alakú csapágyak megmunkálására. Egy 210 kg-os teherbírású és 3D-s vizuális érzékelővel rendelkező FANUC R-2000𝑖C/210L robot rakodja be és ki egy függőleges CNC esztergába a gyűrűket. A Mikron Plus a FANUC CNC Servo Learning Oscillation nfunkcióját használta a hosszú forgácsok kisebb darabokra töréséhez. Ez a megoldás növelte a termelékenységet, csökkentette a költségeket, és biztosította a nagy pontosságot és minőséget, miközben minimalizálta a munkaerő-függőséget.