Skip to main content
SIMLOGIC

Robotok a tejtermelésben

A robotok számára gyerekjáték az igénybevételt jelentő raklaprakodási feladatok elvégzése. Az összetett alkalmazások esetében az átgondolt fejlesztés és tervezés biztosítja a termelés hatékonyságát és versenyképességét.
Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A tejtermékeket gyártó ELVI Ltd. automatizálni akarta a joghurtok raklapozását, és a SIMLOGIC-hoz fordult segítségért.

A megoldás

A SIMLOGIC FANUC robotokon alapuló megoldásokat fejlesztett ki az alkalmazáshoz. A tejtermelő számára egy FANUC M-410𝑖C/185 négytengelyes ipari robot most két különálló sor végén raklapra rakja a joghurttermékeket tartalmazó műanyag rekeszeket.

Az eredmény

A FANUC M-410 óránként 720 láda raklapozására képes, a kezelő választása szerint különböző raklapozási opciókkal.

SIMLOGIC

A SIMLOGIC Kft. egy olyan vállalat, amely széleskörű tapasztalattal rendelkezik a diszkrét és folyamatos termelési folyamatok automatizálásában különféle iparágak, például az olajfinomítás, a vegyipar, a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, a kohászat és mások számára. A vállalat robotizált palettázó és anyagmozgató sorok építésére specializálódott, és jelentős számú sikeres projektet valósított meg belföldön és külföldön.

TUDJON MEG TÖBBET A SIMLOGIC-RÓL
Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.

Egyedi palettázás a maximális hatékonyság érdekében

"A hatékonyság és versenyképesség növelése érdekében a bolgár vállalatok egyre inkább a termelés robotizálására térnek át" - mondja Plamen Penev, a SIMLOGIC vezetője. "Az ilyen nagyszabású és összetett projektek megvalósításához szigorúan egyedi megközelítésre van szükség a teljes megoldás megtervezéséhez és kifejlesztéséhez az olyan szakosodott mérnöki cégek által, mint amilyen a miénk."

A tejtermékeket gyártó ELVI Ltd. igényeihez a SIMLOGIC egy joghurtot tartalmazó műanyag ládák raklapozására szolgáló robotberendezést tervezett és fejlesztett ki.

Az automatizált palettázás alapja egy 185 kg terhelhetőségű, négytengelyes FANUC M-410 ipari robot, amely két külön sorból érkező késztermékeket raklapoz.

Ügyfélvélemény

Plamen Penev

Menedzser ELVI

Az ELVI kifejlesztett egy speciális, egyszerre négy láda felvéletére alkalmas megfogót, amelynek fő szerkezeti elemeit és részleteit saját csapata tervezte, gyártotta és szerelte össze.

A két gyártósor kapacitása körülbelül 720 láda óránként. Fontos, hogy a berendezés képes legyen a ládákat a kezelő kérésének megfelelően raklapozni: két sorból ugyanarra a raklapra; egy sorból két raklapra; vagy minden sorból a saját megfelelő raklapjára.

Egy ipari vezérlő biztosítja a teljes rendszer vezérlését, és egy ipari érintőképernyős kijelző megkönnyíti a raklapozás paramétereinek tényleges beállítását. A panel vizuális megjelenítése teljes egészében bolgár nyelven történik - a SIMLOGIC kifejezetten erre az alkalmazásra fejlesztette ki. A rendszer jövőbeli bővítéseként az ELVI azt szeretné, hogy az ipari robot az üres raklapokat a megadott pozíciókba helyezze.

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.