Skip to main content
The FANUC M-410/185F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/185

Az M-410𝑖C/185 egy robusztus, 4 tengelyes ipari robot, amelyet nagy sebességű raklapozásra, összeszerelésre, megmunkálásra és alkatrészátadásra terveztek. Üreges csuklóval felszerelve a kábelek beakadásának minimalizálása és a karbantartás csökkentése érdekében, nagyobb hatékonyságot kínál a keresletben lévő alkalmazásokban. Képes nagyméretű megfogók és nehéz hasznos teher maximális sebességgel történő kezelésére, nagy csukló mozgással és tehetetlenséggel rendelkezik. Az M-410𝑖C/185 karjának és csuklójának köszönhetően tökéletesen alkalmas a szűk munkaterületekre, optimális teljesítményt és helytakarékosságot biztosítva az Ön műveletei során.
Robot teherbírás
185 kg
Robot kinyúlás
3143 mm
Tengelyek
4
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Nagyfokú rugalmasság

Növelje a rugalmasságot és a munkaterületet a robot talapzatra szerelésével. A helytakarékosság érdekében a robotvezérlő akár a talapzaton belül is elhelyezhető.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximális sebesség nehéz hasznos teher esetén

A csukló nagy nyomatékának és tehetetlenségének köszönhetően ideális választás a nagyméretű megfogók és nehéz hasznos teher maximális sebességgel történő kezeléséhez.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

A minimális hely maximális kihasználása

A karcsú kar- és csuklószerelvénynek köszönhetően még szűk munkaterületeken is hozzáférhet és manőverezhet.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Intelligens kábelkezelés

A kábelek intelligens, üreges robotkaron keresztül történő elvezetésével megelőzheti más berendezések zavarását és meghosszabbíthatja a kábelek élettartamát.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Nagy függőleges munkatér

Maximalizálja a raklapozás hatékonyságát, és a raktárterület hatékonyabb kihasználása érdekében a raklapmagasságok és -konfigurációk szélesebb skáláját kezelheti.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

A szervómeghajtású megfogó egyszerű integrációja

Az üreges csuklónak köszönhetően könnyedén integrálhat egy szervoszerkezetet a robotba. A 6 tengelyes szervoerősítő képes a szervókar további 5. tengelyként történő vezérlésére.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
185 kg
Robot kinyúlás
3143 mm
Tengelyek
4
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Szerelési pozíció
Padló
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410 sorozat

A nagy teherbírású, gyártósor végi palettázó specialista. Fedezze fel M-410 sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Robotok a tejtermelésben

A robotok számára gyerekjáték az igénybevételt jelentő raklaprakodási feladatok elvégzése. Az összetett alkalmazások esetében az átgondolt fejlesztés és tervezés biztosítja a termelés hatékonyságát és versenyképességét.

Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.
Keramik

FANUC Robots Extend the Benefits of Stretch Hood System

Keramik Makina, a FANUC system integrator, combined palletising and shrink hood systems with FANUC robots to form powerful end-of-line solutions at the paint factory of Polisan Kansai in Türkiye.