FANUC-Robot-M-710-70-21C

M-710𝑖C/70

M-710𝑖C/70 je večnamenski robot s standardno nosilnostjo 70 kg, oblikovan za učinkovitost in natančnost. Ta 6-osni model je oblikovan s tankim zapestjem, togo roko in majhnim delovnim obsegom za optimalno izrabo prostora. Združuje veliko nosilnost 70 kg z izjemno visokimi hitrostmi osi, kar zagotavlja hitro in nemoteno delovanje. M-710𝑖C/70 je še dodatno izboljšan zaradi izjemne ponovljivosti ± 0,04 mm, zaradi česar je zanesljiva izbira za naloge, ki povprašujejo po visoki natančnosti in hitrosti.
Nosilnost robota
70 kg
Doseg robota
2050 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravljeni na zahtevno okolje

Idealna izbira za prašna in vlažna okolja, saj stopnja zaščite IP67 za zapestje in IP54 za telo ščiti robota pred vlago in prahom.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Izjemna zmogljivost

Za povečanje prepustnosti in dvig do 70 kg z zelo visoko hitrostjo osi in ponovljivostjo ± 0,04 mm.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja vsestranskost

Dodajte izbirni način paletiranja in se linearno premikajte skozi singularnost. To vam omogoča, da ga lahko uporabljate kot polnopravnega 6-osnega robota in kot 5-osnega robota za paletiranje.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Prilagodljiva oblika celice

Zmanjšajte čas cikla in dosezite neprekosljivo prilagodljivost z brezhibno usklajenimi roboti, ki zaradi možnosti obračanja delajo drug ob drugem brez motenj.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Povečajte prilagodljivost in prihranite prostor s stropno ali kotno montažo.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Največja hitrost in delovanje

Hitre osi in natančni, robustni, namensko izdelani reduktorji in motorji zagotavljajo optimalno delovanje in neprekosljivo zanesljivost.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
70 kg
Doseg robota
2050 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Serija M-710

Robot s tankim zapestjem in majhnim odtisom za srednje težke koristne tovore. Raziščite našo serijo M-710 zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.
Heinz Hänggi Stanztechnik

Robot FANUC odpravlja neučinkovitost pranja zabojev

Roboti so produktivni, zanesljivi, dosledni, učinkoviti in ekonomični v številnih industrijskih aplikacijah. Tak primer je nakladanje in razkladanje zabojev na palete in z njih v procesu industrijskega pranja. Vendar kaj se zgodi, če je začetni položaj zabojev naključen? V takšnih primerih so roboti FANUC, ki podpirajo 3D-vid, vedno bolj priljubljeni.

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Proizvajalec kuhinj z robotom FANUC napreduje

Dovy Keukens je prava zgodba o uspehu: od začetne proizvodnje v lanu leta 1980 do najsodobnejšega proizvodnega obrata s površino 55.000 m2 in približno 430 zaposlenimi. Ta napredni proizvajalec kuhinj po meri je eden najbolj naprednih v okolici, v središču njegovega proizvodnega obrata pa je več šestosnih industrijskih robotov podjetja FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Proizvajalec kuhinjskih nap izkorišča prednosti robotov FANUC

Sodelovanje med družbo FANUC in proizvajalcem kuhinjskih nap Silverline, ki se je začelo s posebnim projektom avtomatiziranega lepljenja leta 2015, je pripeljalo do tega, da v tovarni podjetja v Turčiji deluje skupaj 17 robotov. Robot FANUC redno opaža tovrstne rezultate, ko začetni skok v naložbo v robote pripelje do skoraj takojšnjega spoznanja, da lahko proizvodnja dosega povsem nove ravni delovanja.