Skip to main content
Sopi

Wiodący producent OEM zwiększa efektywność energetyczną dzięki maszynom FANUC ROBOSHOT

Mimo że ceny energii elektrycznej ustabilizowały się w latach 2023 i 2024 po ogromnych skokach w 2020 i 2022 roku, to wciąż pozostają one znacząco wyższe niż przed pandemią. Wielu ekspertów przewiduje, że mogą utrzymać się na wysokim poziomie przez resztę tej dekady, a nawet dłużej. Producenci zmagający się z rosnącymi kosztami mogą poprawić swoją sytuację, inwestując w energooszczędne urządzenia — na przykład wtryskarki FANUC ROBOSHOT.
This video is about Fanuc @Sopi
Fanuc @Sopi
Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Kluczowe spostrzeżenia od zadania do wyniku

Zadanie

Aby przeciwdziałać rosnącym kosztom energii, wiodący producent zautomatyzowanych systemów dozowania dla przemysłu chemicznego wdrożył politykę inwestycji w technologie produkcyjne, koncentrującą się wyłącznie na energooszczędnych maszynach.

Rozwiązanie:

Słoweńska firma Sopi d.o.o. zwróciła się w stronę FANUC zainteresowana jego w pełni elektrycznymi wtryskarkami ROBOSHOT. Maszyny ROBOSHOT zużywają o 50–70% mniej energii niż wtryskarki hydrauliczne oraz o 5–10% mniej niż inne wtryskarki elektryczne. Dodatkowe korzyści dla środowiska obejmują brak kosztów oleju i jego recyklingu, niższą emisję ciepła do atmosfery oraz mniejszą liczbę komponentów. Obecnie Sopi posiada osiem maszyn ROBOSHOT.

Wyniki

W porównaniu z rokiem 2020, przemyślana inwestycja firmy Sopi w energooszczędne wtryskarki FANUC ROBOSHOT pozwoliła zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 42%, mimo przetwarzania niemal dwukrotnie większej ilości granulatu. Firma szacuje, że bez maszyn FANUC ROBOSHOT obecne (2025) zużycie energii elektrycznej byłoby o 77% wyższe niż w 2020 roku.

O Sopi d.o.o.

Sopi (Systematic Optimizations Packaging Industry) d.o.o. to założona w 2006 roku firma specjalizująca się w rozwoju i technologii, która koncentruje się na projektowaniu i produkcji najbardziej zaawansowanych zautomatyzowanych systemów dozowania dla przemysłu chemicznego. Firma dostarcza nowoczesne technologie, wysokiej jakości materiały oraz starannie zaprojektowane produkty, zapewniające łatwość użytkowania dla klientów. Siedziba firmy znajduje się w Komendzie w Słowenii, a niemal 100% produkcji jest eksportowane.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SOPI
Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Wtryskarki ROBOSHOT podwajają produkcję i zmniejszają zużycie energii elektrycznej w firmie Sopi

„Jesteśmy znani z wysokiej jakości usług i globalnych dostaw, a także postrzegani jako eksperci w produkcji aplikatorów kleju dla przemysłu chemicznego” — mówi Blaž Hostnik, założyciel, dyrektor generalny i dyrektor firmy Sopi. „Co istotne, szczególny nacisk kładziemy na ekologiczne i racjonalne wykorzystanie tworzyw sztucznych.”

Inwestycje w najnowsze technologie produkcyjne są kluczowe w firmie Sopi, ponieważ przedsiębiorstwo wie, że inteligentne, precyzyjne i niezawodne rozwiązania zapewniają optymalną wydajność i satysfakcję klientów w różnych branżach. Istnieje jednak jedno zastrzeżenie dotyczące wszystkich nowych inwestycji: konieczność zapewnienia energooszczędności na najwyższym poziomie.

„Dramatyczny wzrost kosztów energii elektrycznej w ostatnich latach okazał się szczególnie dużym wyzwaniem” — mówi. „W połączeniu z naszymi ciągłymi wymaganiami dotyczącymi stabilności procesu i powtarzalności, musieliśmy znaleźć rozwiązanie. Podejście firmy FANUC z jej maszynami ROBOSHOT do formowania wtryskowego sprostało tym wyzwaniom". Wtryskarki ROBOSHOT zaskoczyły nas — w bardzo pozytywny sposób — swoją energooszczędnością.”

 

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Łącznie firma Sopi posiada w swoim nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Słowenii osiem w pełni elektrycznych wtryskarek FANUC ROBOSHOT. Długoletnia filozofia firmy FANUC, polegająca na projektowaniu i produkcji w pełni elektrycznych maszyn, takich jak ROBOSHOT, pomaga producentom w realizacji ich zobowiązań środowiskowych oraz celów w zakresie redukcji emisji.

Sopi case study website quote picture
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

"W 2020 r. zużyliśmy 790 MWh energii elektrycznej do przetworzenia 240 ton granulatu, głównie polietylenu. Dziś, w 2025 roku, przetwarzamy 550 ton i zużywamy tylko 460 MWh, co stanowi 42% redukcję pomimo przetwarzania ponad dwukrotnie większej ilości granulatu. Szacujemy, że bez maszyn FANUC ROBOSHOT nasze zużycie energii elektrycznej wyniosłoby w tym roku prawie 1400 MWh, czyli o 77% więcej niż w 2020 roku.
Firma FANUC twierdzi, że jej maszyny ROBOSHOT charakteryzują się wysoką energooszczę...

Cytat z referencji

Blaž Hostnik

Założyciel, CEO i dyrektor

Ten pozytywny wynik jest ważny dla Sopi, firmy zaangażowanej w ochronę zasobów naturalnych i zmniejszanie wpływu na środowisko. Dzięki zrównoważonym praktykom i wykorzystaniu ekologicznych materiałów, firma przyczynia się do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Sopi integruje obecnie ROBOSHOT-LINKi2 ze swoim systemem MES (Manufacturing Execution System), co zapewni lepszą kontrolę procesów i ochronę przed błędami. ROBOSHOT-LINK𝑖2 - który poprawia ogólną wydajność poprzez monitorowanie, analizę i optymalizację maszyn ROBOSHOT - będzie również wspierać strategie konserwacji zapobiegawczej Sopi oraz ułatwi podejmowanie decyzji dotyczących przyszłych inwestycji.

>

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Inne technologie FANUC na miejscu w Sopi obejmują centra obróbcze CNC ROBODRILL oraz różne roboty przemysłowe i współpracujące.

Jak mówi Hostnik: "Największe oszczędności osiągnęliśmy przy opracowywaniu jednostki pakującej do montażu kartonów, gdzie wykorzystaliśmy 6-osiowego robota przemysłowego FANUC i zapewniliśmy ROI [zwrot z inwestycji] w ciągu zaledwie dwóch lat.

>

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Get Inspired

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studia przypadków FANUC

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.