Skip to main content
Image for AI webpages. Website only. Dynamic line tracking Inbolt.

Sterowanie ruchem robota w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii Stream Motion

Uruchom sterowanie ruchem robota w czasie rzeczywistym dzięki Stream Motion. Przesyłaj dane trajektorii bezpośrednio z zewnętrznych systemów do kontrolera robota i dynamicznie dostosowuj jego ruch podczas pracy. Reaguj na bieżąco na sygnały z czujników, systemów wizyjnych oraz dedykowanego oprogramowania, umożliwiając robotowi podążanie za zmieniającymi się ścieżkami ruchu zamiast polegać wyłącznie na stałych, wcześniej zdefiniowanych trajektoriach.

Zarządzaj ruchem robota w czasie rzeczywistym

Tradycyjne programy robotów są zazwyczaj tworzone w oparciu o wcześniej zdefiniowane ścieżki i powtarzalne ruchy. Chociaż takie podejście sprawdza się w wielu procesach produkcyjnych, niektóre aplikacje wymagają, aby ruch robota był na bieżąco korygowany na podstawie danych z czujników, systemów wizyjnych lub zewnętrznego oprogramowania.

Stream Motion umożliwia zewnętrznym systemom generowanie danych trajektorii w czasie rzeczywistym i przesyłanie tych poleceń bezpośrednio do kontrolera robota w celu ich wykonania. Pozwala to sterować ruchem robota na podstawie ścieżek generowanych dynamicznie przez zewnętrzne procesory i oprogramowanie, zamiast korzystać wyłącznie z trajektorii wcześniej zdefiniowanych w programach TP. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w aplikacjach, w których tradycyjna automatyzacja oparta na stałych, powtarzalnych ścieżkach nie jest wystarczająca, takich jak procesy wykorzystujące systemy wizyjne 3D działające w czasie rzeczywistym, adaptacyjna obróbka oraz zaawansowane środowiska badawcze i rozwojowe wymagające
elastycznego sterowania ruchem przez zewnętrzne systemy.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o wymaganiach związanych ze sterowaniem ruchem w Twojej aplikacji.

Image for AI webpages. Website only. Dynamic line tracking Inbolt.

Dowiedz się więcej o Stream Motion

Dowiedz się, jak Stream Motion wspiera sterowanie ruchem robota w czasie rzeczywistym, oglądając ten materiał z serii FANUC Technical Transfer. W samouczku wyjaśniono, w jaki sposób urządzenia zewnętrzne mogą przesyłać polecenia trajektorii bezpośrednio do kontrolera robota, umożliwiając generowanie ścieżek ruchu podczas pracy systemu. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w aplikacjach wymagających precyzyjnego, adaptacyjnego lub sterowanego zewnętrznie ruchu robota.

Film przedstawia możliwości Stream Motion, przykłady zastosowań, aspekty związane z synchronizacją komunikacji i przepływem pakietów danych, ograniczenia dynamiczne ruchu, buforowanie pakietów oraz kluczowe zagadnienia, które należy uwzględnić podczas tworzenia zewnętrznego planera ruchu.

*Wymagana bezpłatna rejestracja

Zobacz, jak działa Stream Motion
Image for AI webpages. Website only. Screenshot Tech videos FAC.