Skip to main content
PHYSICAL AI 
WEBSITE ONLY

Programowanie robotów FANUC w języku Python

Uruchamiaj aplikacje AI napisane w Pythonie bezpośrednio na kontrolerze robota, eliminując potrzebę korzystania z dodatkowego komputera PC.

Uprość integrację AI dzięki natywnemu wykonywaniu programów Python

Python stał się jednym z najważniejszych języków wykorzystywanych do tworzenia aplikacji opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Kontrolery robotów FANUC umożliwiają bezpośrednie wykonywanie programów w języku Python. Dzięki temu nie ma potrzeby korzystania z dodatkowego komputera PC, a aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję mogą być łatwiej i szybciej integrowane z funkcjami robota.

Dzięki natywnemu uruchamianiu języka Python na kontrolerze producenci mogą ograniczyć złożoność systemu, usprawnić integrację oraz uprościć wdrażanie inteligentnych rozwiązań automatyzacji. Programiści zyskują dostęp do dobrze znanego środowiska programistycznego, jednocześnie mogąc korzystać bezpośrednio z funkcji robota.

Niezależnie od tego, czy celem jest tworzenie systemów inspekcyjnych wspieranych przez AI, analiza danych produkcyjnych czy opracowywanie dedykowanych aplikacji automatyzacji, Python zapewnia elastyczną podstawę do wdrażania innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań dla przemysłu.

Woman using the Tablet Teach Pendant from a front view. CRX photo. High resolution.
FANUC R-50iA robot controller is the world’s first robot controller to offer cyber security along with a wide range of enhancements and new intelligent features designed to maximize robot performance.

Wykonuj programy Python bezpośrednio na kontrolerze R-50𝑖A

Python, jeden z najpopularniejszych języków programowania na świecie, może być teraz wykonywany bezpośrednio na kontrolerze R-50𝑖. Umożliwia to płynną integrację bogatego ekosystemu bibliotek open source, wykorzystywanych m.in. do obliczeń statystycznych, analizy danych czy przetwarzania obrazu, bezpośrednio z aplika-cjami sterującymi robotem. Środowisko programistyczne wspiera VS Code (Visual Studio Code), umożliwiając efektywne tworzenie aplikacji z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji zdalnego debugowania, takich jak wykonywanie programu krok po kroku, punkty przerwań oraz podgląd wartości zmiennych. Dzięki temu programiści mogą wykorzystywać znane narzędzia i biblioteki Python do tworzenia bardziej zaawansowanych, inteligentnych aplikacji robotycznych, uruchamianych bezpośrednio na kontrolerze robota.

Łatwe programowanie z wykorzystaniem dedykowanych bibliotek

FANUC udostępnia dedykowane biblioteki Python, które upraszczają sterowanie robotem. Dzięki nim programiści mogą w intuicyjny sposób uzyskiwać dostęp do różnych danych robota bezpośrednio z poziomu języka Python, takich jak sygnały wejść i wyjść (I/O) czy wartości rejestrów (ustawień zmiennych). Co więcej, w połączeniu z opcjonalnym interfejsem Remote Motion Interface możliwe jest bezpośrednie sterowanie ruchem robota z poziomu aplikacji Python. Programy Python utworzone w ten sposób mogą być również wywoływane z tradycyjnych programów TP, co umożliwia płynną integrację robotów FANUC z najnowszymi technologiami.

Image for AI webpages. Website only. Screenshot Python.
Image for AI webpages. Website only. Screenshot Tech videos FAC.

Programowanie w języku Python na kontrolerze R-50𝑖

Dowiedz się, jak wykorzystać programowanie w języku Python na kontrolerze FANUC R-50𝑖A, oglądając ten materiał z serii Technical Transfer. Funkcja wykonywania skryptów Python jest standardowo dostępna w kontrolerze, umożliwiając szybkie tworzenie aplikacji do obsługi plików, realizacji komunikacji, wykonywania obliczeń numerycznych oraz integracji z systemami zewnętrznymi. Materiał pokazuje, w jaki sposób Python może wspierać i usprawniać procesy automatyzacji, działając bezpośrednio na kontrolerze robota.

Wymagana bezpłatna rejestracja.

Zobacz, jak programować roboty FANUC w języku Python

FAQ - Programowanie robotów FANUC w Pythonie

Masz pytania dotyczące programowania robotów FANUC w języku Python? Poniżej znajdziesz odpowiedzi wyjaśniające, w jaki sposób Python może być wykorzystywany bezpośrednio na kontrolerze R-50𝑖A, jak wspiera rozwój aplikacji automatyzacji oraz jak współpracuje z istniejącymi metodami programowania robotów FANUC.

Yes. FANUC R-50iA controllers can execute Python programs directly on the robot controller, allowing developers to use Python for automation tasks, data processing, communication, and integration with AI applications.

Python może być wykorzystywany do operacji na plikach, przetwarzania komunikacji, obliczeń numerycznych, analizy danych produkcyjnych, przetwarzania obrazów oraz integracji z systemami zewnętrznymi.

Tak. W połączeniu z opcjonalnym interfejsem Remote Motion Interface, język Python może być wykorzystywany do bezpośredniego sterowania ruchem robotów. Umożliwia to deweloperom tworzenie programów w języku Python, które w bardziej bezpośredni sposób oddziałują na ruch robotów i procesy automatyzacji.

 

Nie. Programy w Pythonie mogą być uruchamiane bezpośrednio na obsługiwanych kontrolerach robotów FANUC, eliminując potrzebę stosowania oddzielnego komputera PC w wybranych aplikacjach automatyzacyjnych opartych na Pythonie.

Developers can use FANUC Python libraries to access various types of robot data, including I/O signals and register values. This makes it easier to monitor inputs and outputs, work with variable settings, and build Python-based automation applications.