Skip to main content
The world’s most reliable CNC FANUC 31i-B5 Plus is at the core of ROBODRILL. User-friendly and easy to programme, it contains twenty easy-to-configure M-codes to control additional devices. Further customisation is achievable via the custom PMC function.

FANUC ROBODRILL 𝑖HMI

Doświadcz nowej ery wygody i wydajności dzięki FANUC ROBODRILL wyposażonemu w 10,4-calowy kolorowy wyświetlacz LCD dla 𝑖HMI. Nasza zintegrowana technologia 𝑖HMI rewolucjonizuje obsługę maszyn, oferując intuicyjny i przyjazny interfejs użytkownika. Panel operatorski został zaprojektowany z myślą o Twoich potrzebach – płaska, jednolita powierzchnia wyświetlacza jest odporna na działanie oleju chłodzącego, zapewniając nieprzerwaną pracę. Dla tych, którzy potrzebują jeszcze większej elastyczności, dostępna jest opcja modernizacji do wyświetlacza typu dotykowego. Dzięki technologii 𝑖HMI od FANUC, ROBODRILL oferuje nie tylko precyzję i niezawodność, ale także wyjątkowe doświadczenie użytkownika. Przyjmij przyszłość obróbki CNC i wynieś swoje operacje na wyższy poziom dzięki mocy 𝑖HMI.

Wsparcie cyklu PDCA* za pomocą ekranu obsługi CNC 𝑖HMI

Ekran operacyjny 𝑖HMI CNC umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu zadań na jednym wyświetlaczu. Rozumiemy znaczenie łatwości obsługi w codziennych operacjach.

*PDCA = Plan Do Check Act

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.