Skip to main content
INTERNAL ONLY!!!!!

Image of FANUC R-50iA Controller A-Cabinet on a white background. FANUC R-50iA robot controller is the world’s first robot controller to offer cyber security along with a wide range of enhancements and new intelligent features designed to maximize robot performance.

R-50𝑖A A-Cabinet

Standardowy kontroler FANUC, A-Cabinet, to kompaktowe i modułowe rozwiązanie, które można układać jeden na drugim. W zależności od zapotrzebowania na moc, dwa opcjonalne wzmacniacze mogą obsługiwać wiele osi pomocniczych, dzięki czemu doskonale nadaje się do środowisk przemysłowych. Wymiary: 600 x 500 x 470 mm
Image of FANUC robot controller. Png.

Poznaj rodzinę kontrolerów R-50𝑖A

Kontroler o wysokiej wydajności zaprojektowany z myślą o większej produktywności. Dowiedz się więcej o kontrolerach robotów FANUC.