Kontroler R-30𝑖B Mini Plus jest stosowany w serii CRX. Ważący zaledwie 19 kg, ten zajmujący niewiele miejsca i lekki kontroler jest łatwy w integracji, nawet w platformach mobilnych.
Rozmiar: 410 x 277 x 370 mm
Kluczowe korzyści
Seria
Programowanie
Kluczowe korzyści
Korzyści dla Twojej firmy
Oszczędność miejsca w hali
Ten lekki kontroler ma kompaktową konstrukcję i jest łatwy w integracji, nawet w platformach mobilnych.
Oszczędzanie energii
Zaprojektowany z myślą o zmniejszeniu zużycia energii, pozwala oszczędzać energię dzięki zoptymalizowanej wydajności energetycznej i funkcji odzyskiwania energii.
Kontrola przyjazna dla użytkownika
Intuicyjne i proste w obsłudze, nasze panele operatorskie (teach pendants) sprawiają, że korzystanie z kontrolera robota R-30𝑖B Plus jest łatwe dla wszystkich uczestników cyklu produkcyjnego.
Nieszablonowa inteligencja
Wszystkie kontrolery robotów R-30𝑖B Plus są standardowo przygotowane do funkcji inteligentnych, takich jak systemy wizyjne, czujniki siły oraz kontrola kolizji.
Bezpieczne oprogramowanie
W przeciwieństwie do kontrolerów robotów opartych na systemie Windows, kontrolery R-30𝑖B Plus wykorzystują własne oprogramowanie komputerowe FANUC - co oznacza, że nie musisz martwić się o wirusy, hakerów lub problemy ze stabilnością.
Łatwa konfiguracja
W oparciu o ulepszoną wydajność ruchu, interfejs użytkownika (𝑖HMI) umożliwia instalację robota w ciągu 30 minut przy użyciu przewodnika konfiguracji początkowej.
Łatwe zasilanie
Ten jednofazowy kontroler z napięciem 200-240 V AC, nie wymaga 3-fazowego prądu przemiennego, potrzebuje tylko standardowego gniazdka, które jest dostępne wszędzie tam, gdzie znajduje się Twoja firma.
Seria
Poznaj rodzinę kontrolerów R-30𝑖B Plus
Kontroler o wysokiej wydajności zaprojektowany z myślą o większej produktywności. Dowiedz się więcej o kontrolerach robotów FANUC.
Tablet Teach Pendant (TP) firmy FANUC oferuje klientom szybki i łatwy sposób programowania naszej szerokiej gamy standardowych robotów przemysłowych. Posiada te same przyjazne dla użytkownika funkc...
𝑖Pendant Touch to lekkie, ergonomicznie zaprojektowane urządzenie sterujące z intuicyjnym interfejsem 𝑖HMI. Upraszcza programowanie zarówno doświadczonym programistom, jak i operatorom na miejscu. ...
Roboty FANUC SCARA korzystają z intuicyjnego 𝑖RProgrammer - interfejsu internetowego, który umożliwia łatwe programowanie za pomocą tabletu lub komputera stacjonarnego.