Skip to main content
opublikowany 12.12.2025

ROBOT New Technology: Otwarte platformy i fizyczna sztuczna inteligencja

Przyspieszenie wdrażania fizycznej sztucznej inteligencji dzięki otwartym platformom.
PHYSICAL AI 
WEBSITE ONLY

FANUC aktywnie wspiera rozwój otwartych platform, aby przyspieszyć automatyzację poprzez wykorzystanie postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji w robotach. W ramach tej inicjatywy z przyjemnością informujemy o udostępnieniu dedykowanego sterownika do obsługi robotów FANUC na otwartej platformie programistycznej „ROS 2”. Oprogramowanie zostało opublikowane jako open source na GitHubie – największej na świecie platformie do przechowywania, udostępniania i zarządzania kodem źródłowym.

Nasze roboty standardowo obsługują również język Python, powszechnie wykorzystywany w rozwoju AI, co czyni je idealnym rozwiązaniem do wdrażania koncepcji Physical AI na otwartych platformach.

Jedną z zalet otwartej platformy jest możliwość elastycznego wykorzystania zasobów obliczeniowych z chmury (centrów danych) i serwerów brzegowych do połączenia za pośrednictwem szybkiej komunikacji nowej generacji.

Wiele firm, startupów, uniwersytetów i instytucji badawczych bada fizyczną sztuczną inteligencję za pomocą ROS i Python. Udostępnienie kodu źródłowego sterownika ROS 2 dla robotów FANUC, obsługa Pythona oraz możliwość szybkiego przyjmowania komend zewnętrznych znacząco ułatwiają wdrażanie Physical AI w środowiskach produkcyjnych. Rozwiązania te łączą najnowsze technologie AI z niezawodnymi robotami FANUC – od małych jednostek o udźwigu 3 kg po duże roboty o udźwigu do 2,3 tony.

Podczas Międzynarodowych Targów Robotyki, które odbędą się w grudniu, FANUC po raz pierwszy zaprezentuje rzeczywiste przykłady zastosowań Physical AI na otwartej platformie. Odwiedzający będą mogli zobaczyć, dotknąć i wejść w interakcję z robotami FANUC pracującymi w rzeczywistych aplikacjach, poznając praktyczne zastosowanie najnowszych technologii AI na hali produkcyjnej.


Kluczowe cechy sterownika ROS 2 firmy FANUC

  • Kompatybilność z frameworkiem ros2_control, umożliwiająca precyzyjne sterowanie ruchem w czasie rzeczywistym
  • Obsługa ultraszybkiego sterowania na poziomie 1 ms, jednego z najwyższych standardów w branży
  • Możliwość integracji za pośrednictwem sterownika ROS 2 szerokiego zakresu robotów FANUC – od współpracujących robotów serii CRX po modele o udźwigu od 3 kg do 2,3 tony 

 

Rozwój fizycznej sztucznej inteligencji i cyfrowych bliźniaków dzięki współpracy z firmą NVIDIA

FANUC współpracuje z firmą NVIDIA, aby przyspieszyć wdrażanie koncepcji Physical AI w robotach przemysłowych. Dodatkowo roboty FANUC umożliwiają tworzenie cyfrowych bliźniaków w fotorealistycznej, wirtualnej fabryce dzięki środowisku NVIDIA Isaac Sim – otwartemu frameworkowi symulacyjnemu opartemu na bibliotekach NVIDIA Omniverse.

- W opisanych zastosowaniach Physical AI roboty FANUC wykorzystują komputer NVIDIA Jetson oraz infrastrukturę AI NVIDIA. Podczas Międzynarodowych Targów Robotyki będzie można zobaczyć synergiczne działanie platformy AI NVIDIA w połączeniu z robotami przemysłowymi FANUC.

- Oprócz robotów współpracujących serii CRX, w środowisku Isaac Sim dostępne będą roboty FANUC o udźwigu od 3 kg do 2,3 tony jako zasoby OpenUSD SimReady. Twórcy aplikacji robotycznych mogą swobodnie umieszczać roboty FANUC w realistycznych, wirtualnych fabrykach opartych na Omniverse, efektywnie pozyskiwać i generować dane do uczenia AI, przeprowadzać precyzyjne symulacje oraz testować operacje produkcyjne.

- Integracja oprogramowania symulacyjnego FANUC ROBOGUIDE z NVIDIA Isaac Sim umożliwia wierne odwzorowanie pracy rzeczywistego robota – z zachowaniem dokładnych trajektorii i czasów cyklu, przy użyciu tych samych algorytmów co w rzeczywistych systemach. Podczas targów odwiedzający będą mogli zobaczyć roboty FANUC pracujące w fotorealistycznej, wirtualnej fabryce.

PHYSICAL AI 
WEBSITE ONLY