The FANUC M-710/50-26D is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖D/50M

A hattengelyes M-710𝑖D/50M robotot 50 kg hasznos teherbírással és egyedi, hajlított J2 karral úgy tervezték, hogy csökkentse az interferencia és az ütközés kockázatát. Ez a modell fenntartja a jól bevállt M-710-es tervezést, amelyet a súly és a hasznos teher hatékonysága szempontjából optimalizáltak. A megnövelt terhelhetőség és költséghatékonyság mellett továbbfejlesztett, teljesen zárt tervezése robusztus védelmet nyújt a vízzel és porral szemben, megvédve az olyan kritikus alkatrészeket, mint a hajtóművek és a kábelek, így sokoldalú és megbízható választás a különféle ipari alkalmazásokhoz.
Robot teherbírás
50 kg
Robot kinyúlás
2606 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Csökkentett interferenciakockázat

Az ívelt J2 karral minimalizálja az interferenciát és csökkenti a közeli akadályokkal való ütközés kockázatát a simább és biztonságosabb működés érdekében.
Pictogram for

Teljesen zárt tervezés

Védje az érzékeny alkatrészeket, például a hajtóműveket és a kábeleket, növelje a tartósságot és a megbízhatóságot a teljesen zárt tervezéssel, amely ellenáll a víznek és a pornak a legkülönbözőbb környezetben.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Felkészült a zord környezetre

Ideális választás poros és párás környezetbe: a csukló IP67-es, a test IP54-es védettségi osztálya megvédi a robotot a nedvességtől és a portól.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximális sokoldalúság

Adjon hozzá egy opcionális raklapozási üzemmódot, és mozgassa a robotot lineárisan a szingularitás elkerülésével. Így rugalmasan üzemeltethető teljes értékű 6 tengelyes robotként és 5 tengelyes raklapozó robotként.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Hatékony és erőteljes

Érje el a hatékonyság és a teljesítmény tökéletes egyensúlyát, ha ezt a könnyű erőművet választja. Mindössze 600 kg-ot nyom, és akár 50 kg hasznos terhet is képes kezelni.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Növelje a rugalmasságot és takarítson meg helyet a mennyezeti vagy bármilyen szögben való elhelyezéssel.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
50 kg
Robot kinyúlás
2606 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 sorozat

Keskeny csuklójú, kis helyigényű robot közepes teherbírással. Fedezze fel az M-710 sorozatot most!

Inspirálódjon