Skip to main content
The M-710𝑖C/50S is a short-arm multipurpose robot which excels in accessing narrow machines and confined workspaces.

M-710𝑖C/50S

Az M-710𝑖C/50S egy rövid karú többcélú robot, amely a gyorsaságot és a akadálymentességet ötvözi. Ez a 6 tengelyes modell a nagy tengelysebességéről ismert, ami gyors műveleteket biztosít. Kifejezetten kompakt, rövid karú változatként tervezték, így kiválóan alkalmas a keskeny gépekhez és a szűk munkaterületekhez való hozzáféréshez. Keskeny csuklója, merev karja és minimális helyigénye hatékony térkihasználást tesz lehetővé. Az M-710𝑖C/50S kivételes, ± 0,04 mm-es ismétlési pontossággal rendelkezik, így megbízható és pontos eszköz az ipari alkalmazások széles skálájához.
Robot teherbírás
50 kg
Robot kinyúlás
1359 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Felkészült a zord környezetre

Ideális választás poros és párás környezetbe: a csukló IP67-es, a test IP54-es védettségi osztálya megvédi a robotot a nedvességtől és a portól.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Rugalmas cellakialakítás

Minimalizálja a ciklusidőt és érjen el páratlan rugalmasságot az összehangolt, egymás mellett dolgozó robotokkal, amelyek a "flip-over" képességnek köszönhetően nem zavarják egymást.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Nagy mechanikai ellenálló képesség

Az Ön ideális választása állandó erővel működő alkalmazásokhoz, mint például polírozás, sorjázás és technológiai alkalmazások, például alkatrészkezelés.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Könnyű hozzáférés szűk nyílásokhoz

Szűk helyekre is bejuthat a beakadás veszélye nélkül, és kihasználhatja a kompakt J3 kar előnyeit.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Erős és pontos

Emelje fel az 50 kg-ot, és élvezze a kivételes, ± 0,04 mm-es ismételhetőség előnyeit.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Kompakt cellatervezés

Maximalizálja a rugalmasságot a kompakt tervezéssel - a könnyű hozzáférés érdekében, még szűk helyeken is.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
50 kg
Robot kinyúlás
1359 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 sorozat

Keskeny csuklójú, kis helyigényű robot közepes teherbírással. Fedezze fel az M-710 sorozatot most!

Inspirálódjon